Lokalisatie en personenbescherming bij de ladingoverdracht
Bij de ladingoverdracht moet een automatisch geleid transportsysteem (AGV’s) zijn veiligheidsveld in verschillende situaties aanpassen, afhankelijk van de rijsnelheid en -richting. Ter bescherming van personen beveiligen microScan3 veiligheidslaserscanners het gebied rond het voertuig. Ladingen kunnen echter veilig worden overgebracht naar de AGV. Bovendien kan een RFID-lees-/schrijfapparaat zoals de RFU61x worden gebruikt om de poort bij de transportband te openen vóór de ladingoverdracht. De 2D-LiDAR-Sensor NAV3xx lokaliseert de AGV met behulp van de LiDAR-LOC software en stelt het voertuig in staat om autonoom te navigeren.