Lineaire positionering van hangende elektrische transportbanen

Met het lineaire meetsysteem OLM200 is een zeer precieze en slipvrije positiebepaling van de verschillende hangende onderdelen mogelijk. Hij kan met een snelheid tot 10 m per seconde uit de referentie-barcodebaan de positie van het hangende onderdeel berekenen. Het volledig ontbreken van bewegende onderdelen en een robuuste metalen behuizing verhogen de beschikbaarheid en de levensduur van de sensor. Er zijn vele varianten voor verschillende veldbussen beschikbaar, zoals PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI en RS-485.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Toonaangevende positionering met veldbussen
    • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
    • Verplaatsingssnelheden tot 10 m/s realiseerbaar
    • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
    • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
    • Positie- en snelheidsuitvoer, en pre-uitvalmeldingen via veldbusinterfaces
    • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C