Betrouwbare persoonsdetectie voor geautomatiseerde logistiektreinen

Geautomatiseerde logistiektreinen voeren goederen in precieze cycli naar assemblageprocessen en verhogen zo de productiviteit. Tegelijkertijd moeten de medewerkers worden beschermd tegen de geautomatiseerde trekkende voertuigen van de logistiektreinen. Daarom worden aan de voorzijde van de trekkende voertuigen rechts en links microScan3 veiligheidslaserscanners geïnstalleerd. Met hun scanhoek van 270° scannen ze de hele omgeving van een trekkend voertuig en zorgen zo voor betrouwbare persoonsdetectie. Ook kan voor deze applicatie een TiM-S 2D-LiDAR sensor of een Visionary-T DT 3D-snapshot-camera met lichtlooptijdtechnologie worden gebruikt.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Veiligheidsgerichte sensoren voor mobiele en stationaire applicaties
    • Breed detectiebereik: 0,05 m tot maximaal 25 m
    • Gecertificeerd op basis van ISO 13849
    • Laag stroomverbruik (typisch: 4 W, maximaal: 16 W)
    • Onmiddellijke inbedrijfname en configuratie via USB-interface
    • Communicatie-interface die intelligente veldanalyse combineert met de uitvoer van gemeten gegevens

    De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
    • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
    • Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
    • Gestandaardiseerde communicatie-interfaces
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen
    Rendabiliteit door precieze lasernavigatie
    • Mixed-mode-navigatie
    • Grote reikwijdte: tot 70 m op reflectoren (tot 35 m op zwarte targets)
    • Hoog computervermogen en individuele configurator van de AGV's
    • Meting, navigatie en positiebepaling met hoogste precisie vanaf drie zichtbare reflectoren
    • Hoekresolutie tot 0,1 graad
    • Navigatie, ruimte- en contourgegevens, reflectormarkeringen, hoekpositie en/of rawdata-detectie
  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    3D machine Vision
    Visionary-T
    • Subproductfamilie: Visionary-T DT
    • Werkafstand: 0,5 m ... 60 m
    • Aantal pixels: 176 px x 144 px
    • Geïntegreerde applicatie: 3D-detectie bijvoorbeeld botsingwaarschuwing, empty-tray-controle, positiecontrole, indringingsbewaking, objectbewaking
    • Detectiehoek: 69° x 56°
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    3D machine Vision
    Visionary-T
    • Subproductfamilie: Visionary-T DT
    • Werkafstand: 0,5 m ... 60 m
    • Aantal pixels: 176 px x 144 px
    • Geïntegreerde applicatie: 3D-detectie bijvoorbeeld botsingwaarschuwing, empty-tray-controle, positiecontrole, indringingsbewaking, objectbewaking
    • Detectiehoek: 69° x 56°
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk