Productielogistiek wordt slim
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie
In het productieproces moeten voertuigen eenduidig kunnen worden geïdentificeerd en gevolgd. Van de carrosseriebouw via de spuiterij tot de eindmontage is dit relatief eenvoudig, omdat de voertuigen zich in geleide productielijnen bevinden. Maar ook op de weg naar de volgende stations, bijvoorbeeld nabewerkings- en teststations alsmede parkeerplaatsen op het fabrieksterrein, is een tracking van de auto’s noodzakelijk. Daarbij zijn verschillende afstanden tot leesapparaten, verschillende leessnelheden en niet aanwezige triggers een uitdaging. UHF-schrijf-/leesapparaten zoals RFU65x of RFU63x met extra antennes registreren de positie en bewegingsrichting van een voertuig op de weg naar nabewerkings- en teststations alsmede op het fabrieksterrein echter betrouwbaar.
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie