Emissiebewaking van alle schadelijke componenten bij de munitieafvalverwerking
Met de MCS200HW worden de componenten HCl, CO, NOx(som van NO en NO2), SO2, O2, H2O en Cges continu gemeten. Optioneel is met het analysesysteem MCS200HW voor meerdere componenten ook de continue meting van NH3mogelijk. Met het geïntegreerde kalibreerfilter kan de driftcontrole van het analysesysteem volgens QAL3 worden uitgevoerd zonder een testgas te gebruiken. Dat vereenvoudigt de bediening van het apparaat enorm en zorgt voor een besparing op kalibreergassen en lagere kosten voor het onderhoud van het apparaat. Bovendien kan het kwikgehalte worden gemeten met de extractieve gas analyzer MERCEM300Z.