Procesmeting aan de ingang van de rookgaswasser
Rookgaswassers reduceren het HCl en SO2. Bij natte wassers wordt het gas in de wastoren in de tegenstroom ingespoten met een wasoplossing. Bij droge spuitabsorptie wordt kalkpoeder of -melk gebruikt. Voor de verdere afscheiding van zware metalen en organische giftstoffen wordt bij de droge absorptie actieve kool bijgemengd. De MCS300P HW meet tegelijkertijd de componenten SO2, HCl, H2O en optioneel O2. Door deze meting kan het verbruik van reagentia en daarmee de bedrijfskosten aanmerkelijk worden verlaagd. Ook kunnen pieken in de concentratie snel en betrouwbaar worden gedetecteerd.