Controle van de kwik-afscheiding in de rookgaswasser
De procesmeting van kwik wordt gebruikt voor de bewaking van hoge Hg-concentraties (Hg en HgCl2) uit de verbranding van afval met onbekende samenstelling. Bij een overbelading van de gaszuiveringsinstallatie met zeer hoge Hg-concentraties (> 3.000 µg/m³) moeten er snel maatregelen worden genomen om de emissiegrenswaarde te kunnen handhaven. Dit is dankzij de nieuwe meetmethode met de Zeeman-meettechniek in de MERCEM300Z zonder dwarsgevoeligheid, juist ook bij hoge SO2-concentraties in het onbehandelde gas betrouwbaar en onderhoudsarm mogelijk.