Accessoires
Reflectoren en optiek / Diafragma's
BL-150-10
5306216
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Diafragma's |
Beschrijving | Optische spleet, spleet dwars of langs, spleetbreedte 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27279204 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279204 |
ECl@ss 6.0 | 27279204 |
ECl@ss 6.2 | 27279204 |
ECl@ss 7.0 | 27279204 |
ECl@ss 8.0 | 27279204 |
ECl@ss 8.1 | 27279204 |
ECl@ss 9.0 | 27273602 |
ECl@ss 10.0 | 27273602 |
ECl@ss 11.0 | 27273602 |
ETIM 5.0 | EC001580 |
ETIM 6.0 | EC001580 |
ETIM 7.0 | EC001580 |
ETIM 8.0 | EC001580 |
UNSPSC 16.0901 | 45121613 |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...