Accessoires
Reflectoren en optiek / Diafragma's

BL-12-SKN
4031815
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepDiafragma's
      BeschrijvingDiafragmakaart voor WS/WE12-3 met ieder 2 zelfplakkende diafragma's voor zender en ontvanger, spleetbreedte X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ECl@ss 12.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      ETIM 8.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    Technische tekeningen

    BL-12-SKN
    Maattekening