Accessoires
Bevestigingstechniek
Bevestigingsset
2086761
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Montagebeugels en -platen |
Accessoirefamilie | Bevestigingshoeken |
Geschikt voor | TiM |
Materiaal | Geëloxeerd aluminium |
Leveringsomvang | Incl. bevestigingsmateriaal |
Afmetingen (b x h x l) | 101,5 mm x 92 mm x 75 mm |
Beschrijving | Bevestigingsset, stootbescherming en afstelhulp |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ECl@ss 12.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002615 |
ETIM 6.0 | EC002615 |
ETIM 7.0 | EC002615 |
ETIM 8.0 | EC002615 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Technische tekeningen
Maattekening: bevestigingsset
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...