![]() |
|
Accessoiregroep | Overige montageaccessoires |
Accessoirefamilie | Meetwielen en meetwielsystemen |
Beschrijving | Aluminium-meetwiel met O-ring (NBR70) voor massieve as 10 mm, omtrek 200 mm |
Omtrek | 200 mm |
Boringdiameter | 10 mm |
Oppervlakte | O-ting NBR70 |
ECl@ss 5.0 | 21160104 |
ECl@ss 5.1.4 | 21160104 |
ECl@ss 6.0 | 21160104 |
ECl@ss 6.2 | 21160104 |
ECl@ss 7.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.0 | 21160104 |
ECl@ss 8.1 | 21160104 |
ECl@ss 9.0 | 21160104 |
ECl@ss 10.0 | 21160104 |
ECl@ss 11.0 | 21160104 |
ETIM 5.0 | EC002179 |
ETIM 6.0 | EC002179 |
ETIM 7.0 | EC002179 |
UNSPSC 16.0901 | 25191839 |
Producten en industrieën
Product PortfolioIndustrieënApplicaties en OplossingenService & Support
Onze servicesDownload SoftwareDownload DocumentatieEvenementenRegistratieKnow-How
TechnologieënFunctionele veiligheidWhitepapersSuccesverhalenNieuws en Events
NewsletterSICK Sensor BlogKlantenmagazineEventsContact
Contacteer onsDistributiepartnersOver SICK
SICK in BelgiëSICK WereldwijdCertifications