Contact
Feedback

Accessoires
Bevestigingstechniek

BEF-MR006020R
2055222
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepOverige montageaccessoires
      AccessoirefamilieMeetwielen en meetwielsystemen
      BeschrijvingAluminium-meetwiel met O-ring (NBR70) voor massieve as 6 mm, omtrek 200 mm
      Omtrek200 mm
      Boringdiameter6 mm
      OppervlakteO-ting NBR70
    • Classificaties
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    Technische tekeningen

    BEF-MR006020R
    Maattekening
Naar boven