Contact
Feedback

Accessoires
Bevestigingstechniek

BEF-KH-M05
2101066
Uit voorraad leverbaar
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepKlem- en afstelhouders
      AccessoirefamilieKlemhouders
      MateriaalKunststof (PA6)
      LeveringsomvangZonder bevestigingsmateriaal
      Aanhaalmoment1,1 Nm 1)
      BijzonderheidZonder vaste aanslag
      Aanhaalmoment Sensor0,4 Nm ... 0,6 Nm 2)
      Te gebruiken voorKlemmenblok voor ronde sensoren met 5 mm behuizingsdiameter zonder vaste aanslag
      • 1) Aanbevolen aanhaalmoment voor de houder.
      • 2) Aanbevolen aanhaalmoment voor de sensor, voor meer informatie zie het gegevensblad van de sensor.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Technische tekeningen

    BEF-KH-M05
    Maattekening
    BEF-KH-M05
    Montageaanwijzingen
Naar boven