![]() |
|
Accessoiregroep | Klem- en afstelhouders |
Accessoirefamilie | Klemhouders |
Materiaal | Kunststof (PA6) |
Leveringsomvang | Zonder bevestigingsmateriaal |
Aanhaalmoment | 1,1 Nm 1) |
Bijzonderheid | Zonder vaste aanslag |
Aanhaalmoment Sensor | 0,4 Nm ... 0,6 Nm 2) |
Te gebruiken voor | Klemmenblok voor ronde sensoren met 3 mm behuizingsdiameter zonder vaste aanslag |
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Producten en industrieën
Product PortfolioIndustrieënApplicaties en OplossingenService & Support
Onze servicesDownload SoftwareDownload DocumentatieEvenementenRegistratieKnow-How
TechnologieënFunctionele veiligheidWhitepapersSuccesverhalenNieuws en Events
NewsletterSICK Sensor BlogKlantenmagazineEventsContact
Contacteer onsDistributiepartnersOver SICK
SICK in BelgiëSICK WereldwijdCertifications