Accessoires
Bevestigingstechniek

BEF-1SHTBPKU4
2117731
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepKlem- en afstelhouders
      AccessoirefamilieAfstelhouders
      MateriaalKunststof
      Verpakkingseenheid4 stuks
      BeschrijvingCompact FlexFix-houder voor 2 apparaten (bijv. zender en ontvanger), uit te lijnen ± 15°, inclusief schroef M5, voor de montage met verzonken bouten
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Technische tekeningen

    BEF-1SHTBPKU4
    Maattekening