Barcodescanner (stationair)
CLV62x

Krachtige scanner – flexibele toepassing

Uw voordelen

  • Hoog leespercentage bij beschadigde, verontreinigde en deels bedekte barcodes dankzij de SMART620-codereconstructie
  • Besparing op programmeringstijd besturingsprogramma, omdat de gegevens in het gewenste format worden overgedragen
  • Kostenreductie want bij ethernetvarianten is geen extra ethernet-gateway vereist
  • De CLV62x-scanner kan in elk CAN-scannernetwerk van SICK als multiplexer worden ingezet waardoor aanvullende multiplexers overbodig zijn
  • Code-identificatie in realtime ook bij hoge transportsnelheden
  • Compacte constructie en gemakkelijke bediening vereenvoudigen de montage in ruimtekritische situaties

Overzicht

Krachtige scanner – flexibele toepassing

De CLV62x productfamilie bestaat uit compacte, krachtige barcodescanner (stationair) die zijn ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen. Krachtig, eenvoudig in de bediening en flexibel zijn begrippen die naadloos aansluiten bij de CLV62x productfamilie. De CLV62x combineert een uitstekende leesprestatie met de codereconstructie SMART620, een leesalgoritme waarmee beschadigde of half bedekte barcodes desondanks precies en moeiteloos kunnen worden gelezen. De CLV62x is leverbaar als seriële variant en met geïntegreerde ethernetinterface, inclusief EtherNet/IP- en PROFINET-protocol. Bovendien is deze krachtige scanner voorzien van aanvullende functies zoals bijv. diagnose op afstand, via de geïntegreerde webserver, en een ingebouwde leesstatistiekanalyse.

In één oogopslag
  • CAN, ethernet TCP/IP, PROFINET en ethernet/IP on board. Geen aanvullende ethernet-gateway nodig (bij ethernetaansluiting)
  • SMART620-codereconstructie
  • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
  • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK producten
  • Hoge scanfrequentie tot 1200 Hz
  • Kleine constructie
  • Uitgebreide afstanddiagnose- en netwerkbewakingsfuncties via ethernet beschikbaar
  • Isolatieklasse IP 65 of IP 69K (type-afhankelijk)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Uniforme aansluitmodules
  • Uniforme bedieningsinterface
  • Uniform accessoireconcept
Meer info

Voordelen

Uitdagingen zijn er om opgelost te worden

De compacte CLV62x laat zien hoe flexibel barcodescanners kunnen zijn op het gebied van interfaces. Afhankelijk van de apparaatvariant biedt deze verschillende aansluitmogelijkheden - via een geïntegreerde interface of via een gateway. De IP69K-variant in een roestvaststalen behuizing levert betrouwbare resultaten, zelfs wanneer de omgevingsomstandigheden bijzonder zwaar zijn, zoals in de levensmiddelenindustrie.
Nauwelijks plaats? Geen probleem. Hoe kleiner de inbouwruimte, hoe groter de uitdaging voor de stationaire barcodescanner. Het compacte apparaatdesign van de CLV62x maakt eenvoudige installatie mogelijk, ook bij weinig plaats.
Communicatie via beproefde interfaces De CLV62x dekt alle gangbare interfaces af en biedt dus veel flexibiliteit bij de integratie in de besturingsomgeving – zonder grote bekabelingsinspanning. In geval van vervanging van een apparaat zorgt de kloonfunctie voor een hoge installatiebeschikbaarheid. Afhankelijk van de variant heeft de sensor geïntegreerde communicatie-interfaces of externe interfaces met behulp van een aansluitmodule.
Volhardend in ruwe omgevingen Reinigingsprocessen bij hoge temperaturen, met hogedrukstralen of agressieve reinigingsmiddelen zijn aan de orde van de dag in de levensmiddelenindustrie. De IP69K-apparaatvarianten van de CLV62x met Inox roestvaststalen behuizing, geïntegreerde kunststof ruit en Ecolab-gecertificeerde leidingen zijn gemakkelijk bestand tegen deze omstandigheden.

De CLV62x voldoet aan veeleisende leesomstandigheden met flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Virtuele productdemo vóór aankoop? SICK maakt het mogelijk.

Breng onze producten tot leven: Met behulp van onze Reading Field Visualization Tools, kunnen alle CLV62x-apparaatvarianten worden gevisualiseerd. Selecteer de apparaatparameters en gebruik onze tool om te ervaren welke productvariant de optimale oplossing is voor uw apparaat. Onzekerheden bij de productkeuze behoren tot het verleden.

Overtuig uzelf met behulp van productvisualisatie van de juiste productkeuze vóór aankoop.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Optische focusFixfocus
    Openingshoek≤ 50°
    Scanfrequentie400 Hz ... 1.200 Hz
    Coderesolutie0,15 mm ... 1 mm
    Leesafstand25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule / ✔
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Gewicht205 g ... 854 g
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads