Overzicht
Betrouwbaar identificeren – in elke situatie
Voor industrieel gebruik geschikte RFID-antennes van SICK zijn verkrijgbaar voor zowel het HF- als UHF-frequentiebereik. De verschillende constructies bieden voor elke toepassing en inbouwsituatie de juiste antenne. Het robuuste design is speciaal ontworpen voor veeleisende gebruiksomstandigheden in de industrie en buitentoepassingen. Afhankelijk van de antenne en de transponder kunnen leesreikwijdten tot 300 mm (HF) of 10 m (UHF) worden overbrugd. Voor het gebruik van de antennes kunnen de RFID’s RFH630 (HF) en RFU63x (UHF) van SICK worden gebruikt. De RFU63x biedt aansluitingsmogelijkheden voor meerdere antennes. Daardoor kunnen meerdere leespunten worden gerealiseerd en veeleisende leesomstandigheden met behulp van de transponderregistratie vanuit verschillende hoeken worden opgelost.
In één oogopslag
- Leesreikwijdten tot 10 m voor UHF-antennes
- Robuust design volgens beschermingsgraad IP67
- Omgevingstemperatuurbereik van –40 °C tot +70 °C
- Geïntegreerde feedback-LEDs
- Circulair gepolariseerde UHF-antennes