Mobiele handscanner
HW198x

Industriële area-imagingscanner met enorme leesafstand

Uw voordelen

  • Hogere productiviteit: pallets kunnen vanuit de vorkheftruck op grote afstand zittend en daarmee productiever worden gescand
  • Ongeëvenaarde levensduur, bijvoorbeeld in koelhuizen: beschermingsgraad IP65, overleeft 50 vallen op beton vanaf 2 m hoogte en 5.000 stoten (centrifugetest met 1m-spoel), zelfs bij een koude van −30 °C.
  • Intuïtieve bediening: laserdoelstraal, lezen en gefocust lezen onafhankelijk van de richting in scanveldcentrum voor precies werken of een breed scangebied
  • Universeel apparaat reduceert varianten: geschikt voor alle taken in een distributiecentrum of goederenmagazijn

Overzicht

Industriële area-imagingscanner met enorme leesafstand

De mobiele 2D-handscanner HW198x leest dankzij de area-imagingtechnologie 1D- en 2D-codes met een uitstekende leesafstand van 15 cm tot verbazingwekkende 16 m. 7,5-mil-codes op armlengte op papier in slechte drukkwaliteit of reflecterende 100-mil-codes direct onder het dak van de magazijnhal: de HW198x zorgt ook onder extreme condities voor een hoge verwerkingscapaciteit en optimale productiviteit. De eenvoudige integratie in industriële veldbussen, bijv. PROFIBUS of ethernet TCP/IP, met SICK-aansluitmodules ondersteunt het gebruik in complexe systemen. Dankzij de combinatie van betrouwbare codelezing, robuust design en veldbus-connectivity van SICK is inzet in diverse industriële toepassingen mogelijk.

In één oogopslag
  • 1D- en 2D-codelezing met slechts één apparaat over enorme leesafstanden van 15 cm tot 16 m
  • Draadgebonden en Bluetooth-versie (tot 100 m afstand)
  • Veldbus-aansluitmodules voor PROFIBUS, PROFINET, ethernet TCP/IP, EtherCAT®

Voordelen

Integratie in industriëlen netwerken

Via modulaire aansluitmodulen kunnen de handheld-scanners van SICK in talrijke veldbustechnologieën, zoals PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, ethernet TCP/IP, EtherCAT®, of DeviceNet™ worden geïntegreerd. Voor gebruik in systemen, bijvoorbeeld bij vast gemonteerde 1D- en 2D-camera’s of RFID-lees-/schrijfapparaten, biedt de AUX-In-aansluiting een economische oplossing.

Vooral bij stationaire track-and-trace-systemen is vaak handmatig mobiel lezen van codes als back-up vereist – dit kan via AUX-In-aansluiting economisch worden opgelost.
Deze videotutorial beschrijft bij wijze van voorbeeld de materialen en stappen voor de integratie in een veldbusnetwerk.

Eenvoudige PROFIBUS-integratie in grote track-and-trace-systemen met de veldbusmodule CDF600.

Eenvoudige integratie in talrijke veldbustechnologieën en AUX-In-aansluiting bij identificatiesystemen door modulaire aansluitmodule

Voor de industrie geschikte handscanner met grote leesafstand en area imaging

De 2D-handscanner HW198x leest dankzij de area-imagingtechnologie 1D- en 2D-codes met een leesafstand van 15 cm tot een indrukwekkende 16 m. Of het nu gat om 7,5-mil-codes op armlengte in slechte drukkwaliteit of reflecterende 100-mil-codes direct onder het dak van de magazijnhal: de HW198x zorgt ook onder extreme condities voor een hoge verwerkingscapaciteit en optimale productiviteit. De eenvoudig integratie in industriële veldbussen zoals PROFIBUS of ethernet TCP/IP met SICK-aansluitmodules ondersteunt het gebruik in complexere systemen. Dankzij de combinatie van betrouwbare codelezing, een robuust design en de aansluitmodules van SICK ondersteunt is gebruik in diverse industriële toepassingen mogelijk.
Verhoging van de productiviteit bij vorkheftrucktoepassingen: tijdrovend in- en uitstappen van de bestuurder vervalt.
Universele codelezing op het gebied van logistieke automatisering: Door het grote leesafstandsbereik kunnen codes worden herkend op de meest uiteenlopende afstanden.
De grote leesafstand maakt het mogelijk om barcodes te lezen op pallets in hoge stellingmagazijnen of op gestapelde containers op rangeerterreinen van stations.

Compact, extreem robuust en schokbestendig – voor comfortabele 2D-codelezingen met maximaal 16 m afstand

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ToepassingsgebiedIndustrial
    Leesbare codestructuren1D-codes, 2D-codes, Stacked
    Coderesolutie

    ≥ 0,05 mm 1)

    ≥ 2 mm 2)

    Leesafstand150 mm ... 16.000 mm
    Sensor1.280 px x 800 px
    Bedrijfsomgevingstemperatuur–30 °C ... +50 °C
    IsolatieklasseIP65 / IP65 / IP51
    Schokbestendigheid50 valproeven vanaf 2 m hoogte op beton bij –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, optioneel via externe veldbusmodule / ✔ , TCP/IP, optioneel via externe aansluitmodule
    PROFINET✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    EtherCAT®✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    Serieel✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , optioneel via externe veldbusmodule
    DeviceNet™✔ , optioneel via externe aansluitmodule
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Nabije omgeving.
    • 2) Ver weg.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads