De Lector61x is de kleinste camera-codelezer uit de Lector®-serie. Hij wordt gebruikt voor de betrouwbare detectie van 1D, 2D en stacked codes en wordt gekenmerkt door uitstekende leeseigenschappen bij zeer kleine codes, ongeacht de oppervlaktegesteldheid of materiaalkleur. Dankzij de compacte behuizing met flexibele kabelgeleiding is dit de ideale codelezer in productielijnen met beperkte inbouwruimte. Met de variabele en traploze scherpstelling kan het systeem worden ingezet voor korte en lange leesafstanden; met snap-in-montage voor een kostengunstige installatie van het systeem.
In één oogopslag
Krachtige DPM-codelezer
Compacte bouwvorm
Snap-in-montage binnen enkele seconden
Op de millimeter precieze, traploze scherpstelling van 50 tot 300 mm
Regelbare meerkleurige belichting met optionele polarisatiefilter
Loepeffect voor detectie van zeer kleine codes
Eenvoudige automatische set-up
Geïntegreerde laserafstandmeting (ToF)
Voordelen
Ruimtebesparend formaat
De Lector61x is de supercompacte, op een camera gebaseerde codelezer en kan in een minimale ruimte worden geïnstalleerd.
Flexibele montage
Dankzij de stekkereenheid met flexibele kabelgeleiding past de Lector61x ook in zeer beperkte inbouwruimtes van assemblagemachines, zoals bijv. in de elektronica-industrie.
Geïntegreerd loepeffect
De Lector61x biedt een verhoogd leesbereik van 50 tot 300 mm en een speciaal optisch ontwerp met loepeffect. Dit maakt het bijzonder breed inzetbaar en leest ook microcodes met een grootte van minder dan 1 mm.
Bespaart op ruimte, niet op prestaties: de compacte constructie inclusief stekkereenheid met flexibele kabelgeleiding en het speciale optische ontwerp van de Lector61x maken een veelzijdig gebruik in productielijnen met weinig inbouwruimte mogelijk.
Eenvoudigweg vastklikken, instellen en inrichten
Binnen enkele seconden gemonteerd De 'snap-in' bevestigingsbeugel maakt een kosteneffectieve installatie in enkele seconden mogelijk. Extra optische accessoires zoals het polarisatiefilter kunnen eenvoudig worden bevestigd zonder dat er extra gereedschap nodig is. De geïntegreerde positiesensor bespaart ook tijd en moeite bij het uitlijnen van de Lector61x.Traploos gefocust De focuspositie is traploos instelbaar van 50 mm tot 300 mm voor maximale flexibiliteit in de focuspositie. Bijkomend voordeel: het frontglas hoeft niet te worden verwijderd en de ingebouwde afstandssensor geeft feedback zodra het beeld scherp is.Intelligent geparametreerd De setup-wizard leidt de gebruiker snel en begrijpelijk door de parametrering. De Lector61x stelt zichzelf automatisch in. Dankzij de automatische parameteromschakeling heeft hij volledige controle over de veranderende leesomstandigheden en garandeert zo een hogere leessnelheid.
Klaar voor gebruik in de kortst mogelijke tijd: dankzij de installatie binnen enkele seconden, eenvoudige instelling en automatische configuratie, bespaart de Lector61x inspanning, tijd en dus kosten.
Gemaakt voor elke taak
Houdt ook van lage contrasten Dankzij de krachtige DPM-decoder leest de Lector61x ook betrouwbaar DPM-codes met een laag contrast en/of vervorming.Houdt het graag klein Dankzij de geïntegreerde speciale optiek met loepeffect is de Lector61x geschikt voor het lezen van zelfs de kleinste microcodes met celgroottes tot 0,02 mm voor 1D-codes en 0,04 mm voor 2D-codes.Houdt van alle kleuren Dankzij het all-in-one verlichtingsconcept met instelbare verlichtingskleur, is de Lector61x verschillende oppervlaktekleuren en -texturen de baas.
Klein, snel, universeel: de Lector61x kan individueel worden aangepast aan een breed scala van eisen, levert betrouwbare resultaten, zelfs onder moeilijke omstandigheden, en helpt zo de productiviteit te verhogen.
4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED
SICK biedt een breed assortiment aan identificatie- en vision-oplossingen die ontwikkeld en geproduceerd worden door de sensorfabrikant zelf. Welke oplossing u vandaag ook kiest: Met het 4Dpro-concept bent u ook in de toekomst flexibel. Alle 4Dpro-sensoren zijn compatibel en onderling uitwisselbaar. Een uniforme aansluitmodule, een uniforme gebruikersinterface en een uniform toebehorenconcept - wij noemen deze unieke combinatie 4Dpro.
Uniforme aansluitmodule Alle 4Dpro-sensoren hebben dezelfde modulaire aansluitmodule. Dit maakt een flexibele veldbuskoppeling met een hoge proceszekerheid mogelijk. En u profiteert dubbel – vereenvoudigde bestelling en minder integratie-inspanning.Uniform bedieningspaneel Alle 4Dpro-sensoren gebruiken de cross-device configuratiesoftware van SICK. Dit zorgt ervoor dat u snelle ingewerkt bent in alle technologieën. Gegevens worden in het gewenste formaat aan de besturing overgedragen en de in- en uitgangen van de 4Dpro-sensoren kunnen snel worden geanalyseerd via een event monitor.
Investeringszekerheid, eenvoudige inbedrijfname, lage scholingskosten, snelle en flexibele vervanging, ook bij het schakelen tussen verschillende identificatietechnologieën.
SICK LifeTime Services
De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.
Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.
Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.