Accessoires
Reflectoren en optiek / Afstelhulpen
AR60
1015741
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Afstelhulpen |
Beschrijving | Laser-afstelhulp voor verschillende sensoren, laserklasse 2 (IEC 60825): niet in de straal kijken! |
Reikwijdte van ... tot | ≤ 60 m |
Afmetingen | 19 mm x 67,3 mm x 66,9 mm |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27279210 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279210 |
ECl@ss 6.0 | 27279210 |
ECl@ss 6.2 | 27279210 |
ECl@ss 7.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.1 | 27279210 |
ECl@ss 9.0 | 27273607 |
ECl@ss 10.0 | 27273607 |
ECl@ss 11.0 | 27273607 |
ECl@ss 12.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002558 |
ETIM 6.0 | EC002558 |
ETIM 7.0 | EC002558 |
ETIM 8.0 | EC002558 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
-
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...