Toepassingen voor kwaliteitscontrole
Kwaliteitscontrole is gericht op het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van producten en processen in de hele waardeketen. Het doel is om afwijkingen in een vroeg stadium te herkennen en te corrigeren. Een goed werkend kwaliteitscontrolesysteem zorgt voor een constant hoge productkwaliteit, verbetert de workflows in het hele productieproces en organiseert processen efficiënt en betrouwbaar. Dit verlaagt de productiekosten, verzekert het concurrentievermogen en zorgt voor tevreden klanten dankzij de constant hoge kwaliteit van de producten. Kwaliteitsborging kan ook helpen om te voldoen aan wettelijke eisen, voorschriften en normen, waardoor rechtszekerheid wordt gegarandeerd.
De kwaliteitscontroledeskundigen van SICK geven u graag advies. Dankzij de jarenlange ervaring in geautomatiseerde kwaliteitscontrole beschikt het bedrijf over diepgaande expertise en biedt het u als competente partner een breed oplossingenportfolio aan producten, systeem- en softwareoplossingen en diensten - van één enkele bron en wereldwijd.
De juiste oplossing voor uw kwaliteitsborging
Kwaliteitscontrolemaatregelen zorgen ervoor dat een product voldoet aan vooraf gedefinieerde criteria. De bijbehorende toepassingen kunnen een uitdaging vormen en variëren sterk afhankelijk van de branche. Desondanks kunnen de meeste toepassingen van inline kwaliteitscontrole worden onderverdeeld in vier hoofdgebieden: 1. Detectie van defecten, 2. Metingen, 3. Volledigheidscontrole en 4. Detectie vreemde voorwerpen. Deze classificatie is onafhankelijk van het feit of de goederen in kwestie levensmiddelen, farmaceutische producten of elektronische goederen zijn. SICK biedt voor al deze toepassingen een hoog expertiseniveau en een op maat gemaakt aanbod van hardware, digitale producten en diensten. Hieronder leest u wat de specifieke uitdagingen zijn voor de afzonderlijke toepassingsgebieden van kwaliteitsborging en hoe u ze kunt overwinnen met het brede aanbod aan oplossingen van SICK.
Technica International zorgt voor 3D vacuüminspecties met TriSpector1000 van SICK
TriSpector1000 is een zelfstandige, configureerbare sensor voor kostenefficiënte 3D inspecties. Het is zeer geschikt voor het oplossen van kwaliteitscontroletoepassingen in de consumptiegoederen- en verpakkingsindustrie. Technica International werkt al jaren samen met SICK en gebruikt de TriSpector1000 in een klanttoepassing voor de 3D-inspectie van glazen verpakkingen.

3D-inspectie van dekselintegriteit met de TriSpector1000 bij Fynbo Foods
TriSpector1000 maakt betrouwbare foutdetectie mogelijk en zorgt zo voor een constant hoge kwaliteit van de eindproducten. Met behulp van 3D machine vision-technologie meet de TriSpector1000 niet alleen de hoogte, maar ook het volume. Dit maakt de detectie van defecte producten nauwkeuriger en betrouwbaarder.