Met het nieuwe ANS/ANM58 PROFINET presenteert SICK een generatie van absolute encoders die consequent ontworpen is voor een hogere machine- en systeemproductiviteit. Het verbeterde optische meetsysteem maakt zeer precieze bewegingsbesturing mogelijk, terwijl tegelijkertijd de realtime overdracht van bewegings- en positiegegevens korte cyclustijden en PROFINET IRT gesynchroniseerde processen mogelijk maakt. De best-in-class compactheid en de grote mechanische variantie van de encoders bieden aanzienlijke voordelen als het gaat om mechanische integratie in krappe en veeleisende installatiesituaties. De besturingstechnische verbinding kan op eenvoudige wijze tot stand worden gebracht via het Siemens TIA-portal of de SICK-tool SOPAS. Bovendien ondersteunen de ANS/ANM58 absolute encoders met hun procesrelevante diagnosegegevens ook toestandsafhankelijk systeemonderhoud. Ze dekken daarmee volledig het brede spectrum af van industriële eisen voor state-of-the-art encoders, zoals die o.a. relevant zijn in verpakkingstechniek, machinebouw en magazijn- en transporttechniek.
ANS/ANM58 PROFINET
20 mei 2025
DE NIEUWE GENERATIE VAN ABSOLUTE ENCODERS VOOR EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT
In geautomatiseerde machines en systemen/installaties vormen encoders de basis voor efficiënte en gecontroleerde bewegingsbewaking van aandrijvingen en assen. Met het product ANS/ANM58 komt SICK tegemoet aan veelsoortige eisen van de klant voor roterende single- en multiturnsensoren voor positie-, snelheidsmeting en verplaatsing. Hiertoe behoren precieze en gesynchroniseerde bewegingsbesturing en korte cyclustijden, evenals een ruimtebesparende constructie en geschikte mechanische uitvoeringen voor eenvoudige integratie. Daarnaast richten encoders zich steeds meer op de ondersteuning van toestandsbewaking van machines en systemen/installaties.
Best-in-Class: de inbouwdiepte van slechts 39 mm
De nieuwe ANS/ANM58 absolute encoders bieden een ruimtebesparend design en volgen daarmee de trend naar miniaturisatie op veel gebieden van de machinebouw. Met slechts 39 mm heeft de sensoruitvoering met radiale aansluiting de kleinste inbouwdiepte van alle encoders van dit type op de markt - ideaal voor krappe montagesituaties.
Uitgebreide mechanische variabiliteit - geschikt voor elke inbouwsituatie
Met de ANS/ANM58-serie kunnen gebruikers hun ideale encoders configureren. Afhankelijk van de taakbeschrijving is er een keuze tussen single- of multiturn-meting met resoluties van 18-bits of 34-bits. De encoders voldoen aan speciale installatieruimte-eisen met platte of smalle behuizingsontwerpen en axiale of radiale stekkervarianten. Met massieve as, opsteekbare en doorsteekbare holle as, zijn er drie opties beschikbaar voor de overdracht van de roterende bewegingen. Flenzen in verschillende uitvoeringen zorgen voor flexibiliteit bij de montage. De nieuwe generatie encoders biedt daarom optimale oplossingen voor de meest verschillende eisen.
Datacommunicatie via PROFINET IRT: realtime overdracht voor een hoge productiviteit
Brancheoverstijgend heeft PROFINET zich gevestigd als een wereldwijde veldbusstandaard voor industriële automatisering. De PROFINET-interface met encoderprofiel versie 4.2 van de ANS/ANM58 absolute encoder-generatie maakt het mogelijk om processen gesynchroniseerd uit te voeren en cyclustijden te verkorten via de IRT-functie (Isochronous Real Time). De precieze positie-, snelheids- en verplaatsingsmetingen die de encoders genereren met de nieuwe Opto-ASIC met hoge resolutie van SICK, maken het eenvoudiger om gecontroleerde bewegingen van aandrijvingen en assen te plannen en te implementeren. Ze vereenvoudigen bovendien de precieze coördinatie van processtappen, vooral in complexe systemen/installaties. Dit maakt van de nieuwe encoders van SICK een wezenlijk element in het verhogen van de productiviteit van machines.
Eenvoudige en intuïtieve integratie en parametrering
De ANS/ANM58 absolute encoders zijn gebaseerd op een gevestigde industriële ethernet-standaard, die ook eenvoudige besturings- en netwerkintegratie van de sensoren mogelijk maakt via Engineering Tools zoals Siemens TIA Portal. Met behulp van de webgebaseerde, UX-vriendelijke configuratiesoftware SICK SOPAS ET kunnen de sensoren individueel en intuïtief worden aangepast aan de vereisten van de betreffende applicatie.
Ondersteuning bij de toestandsbewaking van machines
Het doel van toestandsafhankelijk systeemonderhoud is om ongeplande stilstandstijden te verminderen en te voorkomen. Hiervoor leveren de ANS/ANM58 encoders diverse procesrelevante diagnosegegevens, bijvoorbeeld over temperaturen, snelheden en verschillende telfuncties en tijdregistratie. Daarnaast kunnen toepassingsspecifieke grenswaarden worden geconfigureerd op basis van deze diagnosegegevens, die kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld waarschuwingsdrempels in te stellen voor gerichte onderhouds- en servicemaatregelen. Dit maakt het mogelijk om de procesprestaties te bewaken, ongeplande machinestilstand te voorkomen en de productiviteit van systemen/installaties te verhogen.
Ontworpen voor verpakkingstechniek, machinebouw en magazijn- en transporttechniek
Veel applicaties zijn gebaseerd op precisiebewegingen van aandrijvingen en assen en hebben dus exacte positie-, verplaatsings-, snelheids- of versnellingsgegevens nodig voor betrouwbare processen. De ANS/ANM58-generatie van absolute encoders levert deze gegevens bijvoorbeeld in de verpakkingstechniek voor de synchronisatie van processen, in de machinebouw voor de herhaalbare registratie van posities en meting van bewegingen voor exacte machine- en systeembesturing of in de magazijn- en transporttechniek voor de efficiënte automatisering van transport- en verwerkingsprocessen.
SICK is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor op sensoren gebaseerde applicaties voor industriële toepassingen. De in 1946 door Dr.-ing. e.h. Erwin Sick opgerichte onderneming met hoofdkantoor in Waldkirch (Breisgau) in de buurt van Freiburg behoort tot de technologie- en marktleiders, en is met de meer dan 63 dochterondernemingen en kapitaaldeelnames, evenals talrijke vertegenwoordigingen in de hele wereld aanwezig. SICK stelt wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers tewerk en realiseerde in het boekjaar 2024 een concernomzet van 2,1 miljard euro. Aanvullende informatie over SICK is beschikbaar op het internet op www.sick.com.
High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the SICK Media Library.