Procesoplossingen
MCS300P HW

Gelijktijdige procescontrole van max. 6 meetcomponenten

Uw voordelen

  • Kostenbesparende, automatische aanpassing zonder testgas
  • Eenvoudige controle en onderhoud op afstand dankzij integratie in de beschikbare netwerken
  • Automatische besturing van het complete meet- en bemonsteringssysteem
  • Onderhoudsarm en betrouwbaar door meting bij hoge temperaturen
  • In combinatie met de bemonsteringssonde SCP3000 ook inzetbaar voor metingen onder hoge stofbelasting en bij hoge temperaturen
  • Korte responstijd door hoge meetgasdoorstroming

Overzicht

Gelijktijdige procescontrole van max. 6 meetcomponenten

De MCS300P HW is een extractief analysesysteem voor het meten van hete gassen. Het systeem registreert IR- en VIS actieve componenten met variabele meetbereiken ter controle en regeling van verbrandingsprocessen en zuiveringsinrichtingen. De verwarmde systeemcomponenten voorkomen dat het waterpeil en dat van de zuurdauw onder de toegestane waarden uitkomen. Het resultaat is minder onderhoud, hoge betrouwbaarheid en een lange stabiliteit van het systeem, ook onder ruwe en zware condities. Door een automatische instelinrichting, een doordacht bedieningsconcept en moderne communicatieprotocollen kan MCS300P HW snel en eenvoudig worden geïntegreerd in het lokale procescontrolesysteem.

In één oogopslag
  • Gelijktijdige meting van max. 6 componenten plus O2
  • Controle meetgasstroom en registratie meetgasdruk
  • Temperatuur systeemcomponenten tot 200 °C
  • Automatische meetpuntomschakeling voor maximaal 3 meetpunten (optioneel)
  • Automatische aanpassing nul- en referentiepunt
  • Geïntegreerde afsteleenheid zonder testgas (optioneel)
  • Geavanceerde bediening via PC en SOPAS ET software
  • Flexibel I/O-modulesysteem

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Systeem

    Systeem

    ParametersCO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2
    MeetprincipesInterferentiefiltercorrelatie, Gasfiltercorrelatie, Zirkoniumdioxidesensor
    Gasstroom
    150 l/h ... 800 l/h
    Meetbereiken
    CO0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-%
    CO20 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 700 ppm / 0 ... 12.000 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-%
    NH30 ... 550 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    NO0 ... 750 ppm / 0 ... 15.000 ppm
    NO20 ... 500 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    N2O0 ... 500 ppm / 0 ... 7.500 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    Andere meetbereiken en componenten op aanvraag
    2 meetbereiken per component
    Insteltijd (t90)
    ≤ 150 s
    Afhankelijk van type en lengte meetgasleiding
    Nulpuntsdrift
    IR< 2 %: van het meetwaardebereik per week
    Aantoonbaarheidsgrens
    ≤ 2 %: van het meetwaardebereik
    Procestemperatuur
    ≤ +1.300 °C
    Afhankelijk van de bemonsteringssonde
    Meetgastemperatuur
    ≤ +220 °C
    Procesdruk
    800 hPa ... 1.200 hPa
    Omgevingstemperatuur
    +5 °C ... +35 °C
    Temperatuurverschil maximaal ± 10 °C/u
    Met koelapparaat+5 °C ... +45 °C
    Temperatuurverschil maximaal ± 10 °C/h; andere temperaturen op aanvraag
    Omgevingsvocht
    ≤ 80 %
    Niet-condenserend
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP43
    Analoge output2 Outputs:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden; andere outputs bij inzet van I/O-modulen (optioneel)
    Analoge inputs2 Inputs:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Galvanisch gescheiden; andere inputs bij inzet van I/O-modulen (optioneel)
    Digitale outputs

    3 potentiaalvrije contacten:
    Andere outputs bij inzet van I/O-modulen (optioneel)

    2 Powerrelais:
    Galvanisch gescheiden; andere outputs bij inzet van I/O-modulen (optioneel)

    Digitale inputs2 potentiaalvrije contacten:
    Andere inputs bij inzet van I/O-modulen
    Modbus
    Type veldbusintegratieTCP
    Ethernet
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    InvoerFunctietoetsen
    Bediening

    Via controller in analyzer

    Twee bedieningsniveaus, één beveiligd met wachtwoord

    Toepassingsspecifiek programma voor systeembesturing

    Via SOPAS ET software

    UitvoeringBehuizing van staalplaat
    Afmetingen (B x H x D)
    800 mm x 2.160 mm x 600 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 300 kg
    Energievoorziening
    SpanningAfhankelijk van de apparaatuitvoering
    Correctiefuncties

    Compensatie dwarsgevoeligheid van max. 6 storingsparameters

    Interne afsteleenheid (optioneel)

    ControlefunctiesAutomatische controlecyclus voor nul- en referentiepunt
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads