Procesoplossingen

Toekomstgerichte oplossingen voor procesmeettechniek
Er zijn grote verschillen tussen de diverse industriële processen en installaties, al naar gelang de desbetreffende productiemethode. Dit geldt ook voor meettaken en procesgerelateerde vereisten. SICK levert oplossingen en complete systemen die gebaseerd zijn op een ruime ervaring in meettechniek.
Resultaat: 1
Gelijktijdige procescontrole van max. 6 meetcomponenten
- Gelijktijdige meting van max. 6 componenten plus O2
- Controle meetgasstroom en registratie meetgasdruk
- Temperatuur systeemcomponenten tot 200 °C
- Automatische meetpuntomschakeling voor maximaal 3 meetpunten (optioneel)
- Automatische aanpassing nul- en referentiepunt
- Geïntegreerde afsteleenheid zonder testgas (optioneel)
- Geavanceerde bediening via PC en SOPAS ET software
- Flexibel I/O-modulesysteem