CEMS-oplossingen
MEAC

Beproefd en betrouwbaar emissiegegevensmanagement

Uw voordelen

  • Tijdbesparing door simulatiemodus voor inbouw- en functietesten
  • Besparing aan onderhoudskosten door flexibel parametreeroppervlak voor gebruikers, bijvoorbeeld bij apparaatkalibratie
  • Hoge beschikbaarheid door automatische synchronisatieservice voor gegevens en parameters
  • Parallelle berekening van de broeikasgas-transporten in hetzelfde systeem
  • Minder grensoverschrijdingen door speciale CO-analyse
  • Gebruikers kunnen hun eigen protocollen in MS Excel-formaat ontwerpen die door het systeem automatisch met gegevens worden gevuld
  • Netwerk van klant kan voor de aansluiting op procescontrolesystemen worden gebruikt, nieuwe kabels zijn dan niet nodig
  • Verdere verwerking van de beschikbare gegevens en parametreringen van vroegere MEAC-versies

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

Overzicht

Beproefd en betrouwbaar emissiegegevensmanagement

Voor een modern emissiegegevensmanagement biedt de MEAC de continu registratie, evaluatie, opslag en visualisatie alsmede overdracht van emissiegegevens. Op de emissie-pc kunnen max. 16 gegevensopname-eenheden worden aangesloten, die ieder zijn voorzien van een schaalbaar ringgeheugen. Bovendien is aansluiting op procescontrolesystemen mogelijk. MEAC is getest door de TÜV en gecertificeerd. De variant MEAC2012 is speciaal ontwikkeld met het oog op de Duitse wetgeving. De MEAC2000 EU voldoet aan de Europese voorschriften en bepalingen.

In één oogopslag
  • Analyses conform 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV en TA-lucht
  • Analoge en digitale gegevensregistratie met opslag per 5s/1min en automatische back-up
  • Verdeelde visualisatie, bediening in netwerk en automatische alarmering per e-mail
  • Flexibele gegevenspresentatie ook in procesbeelden
  • Analoge en digitale datatransmissie naar systeem van de klant per 5s/1min
  • Opname van QAL3-cycli

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 
  • Systeem MEAC2012

    Systeem MEAC2012

    Conformiteiten

    EN 14181

    TA-lucht

    1. BImSchV

    2. BImSchV

    13. BImSchV

    17. BImSchV

    30. BImSchV

    31. BImSchV

    BEP 2010

    Status en classificatie (SKK) 2012

    Elektrische veiligheidCE
    Berekeningsinterval5 s
    Integratietijd1 min, 3 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Waardetype5s-waarde, Rasterwaarde, Tendens voor rasterwaarde, Zwevende rasterwaarde, Daggemiddelde, Tendens voor daggemiddelde, Zwevend daggemiddelde, Maandgemiddelde, Jaargemiddelde, Dagelijkse uitstoot, Maandelijkse uitstoot, Jaarlijkse uitstoot
    Softwaremodule

    Evaluatiesoftware versie 3.00 (Parametrisering vereist)

    Software voor pc op werkplek (Optie)

    Systeemsoftware voor centrale pc (Optie: Bij verbinding via een modem is EFÜ-software voor de emissie-pc vereist)

    Onderhoud op afstand (Optie)

    Procesbeeld-configurator (Optie)

    Handmatige invoer (Optie)

    MEx automatische export protocollen na MS-Excel of XML (Optie: Excel-sjabloon en configuratie vereist)

    MEx-configurator (Optie)

    QAL3-driver (Optie: SICK QAL3-Master vereist)

    Synchronisatie-service (Optie)

    E-mailwaarschuwing (Optie)

    MenutalenDuits
  • Systeem MEAC2000 EU

    Systeem MEAC2000 EU

    Conformiteiten

    EN 14181

    2001/80/EG

    2000/76/EG

    Elektrische veiligheidCE
    Berekeningsinterval1 min
    Integratietijd3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Waardetype1 min-waarde, Rasterwaarde, Tendens voor rasterwaarde, Daggemiddelde, Tendens voor daggemiddelde, Maandgemiddelde, Jaargemiddelde, Dagelijkse uitstoot, Maandelijkse uitstoot, Jaarlijkse uitstoot
    Softwaremodule

    Evaluatiesoftware versie 1.28 EU (Parametrisering vereist)

    Software voor pc op werkplek (Optie)

    Systeemsoftware voor centrale pc (Optie: Bij verbinding via een modem is EFÜ-software voor de emissie-pc vereist)

    Onderhoud op afstand (Optie)

    Procesbeeld-configurator (Optie)

    Handmatige invoer (Optie)

    MEx automatische export protocollen na MS-Excel of XML (Optie: Excel-sjabloon en configuratie vereist)

    MEx-configurator (Optie)

    QAL3-driver (Optie: SICK QAL3-Master vereist)

    Synchronisatie-service (Optie)

    E-mailwaarschuwing (Optie)

    MenutalenDuits, Engels, Frans, Italiaans, Kroatisch, Litouws, Macedonisch, Nederlands, Portugees, Russisch, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Hongaars
  • Systeem MEAC GHG

    Systeem MEAC GHG

    Conformiteiten

    2003/87/EG

    MVO (DEHSt)

    Elektrische veiligheidCE
    Berekeningsinterval5 s
    Integratietijd60 min
    Waardetype5s-waarde, Gemiddelde waarde per uur, Vervangende gemiddelde waarde per uur, Daggemiddelde, Jaargemiddelde, Vracht per uur, Dagelijkse uitstoot, Jaarlijkse uitstoot
    Softwaremodule

    Registratiesoftware versie 3.00 (Parametrisering vereist)

    Modbus-Master

    Databank-output

    Databank MySQL

    GHG-Reporting

    Onderhoud op afstand (Optie)

    MenutalenDuits, Engels
  • Emissie-pc

    Emissie-pc

    Omgevingstemperatuur
    +5 °C ... +30 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP20
    Modbus✔ , ✔ , ✔
    Type veldbusintegratieTCP
    RTU RS-232
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    Type veldbusintegratieRS-485
    Ethernet
    FunctieVerbinding met OPC-server
    BedieningVia MEAC-software
    Energievoorziening
    Spanning230 V AC
    OptiesSysteemvereisten voor een klanteigen pc:
    Besturingssysteem: Windows XP Professional SP3, Windows 7 Ultimate 32/64bit SP1
    Processor: 2,5 GHz
    Intern geheugen: 2 GB RAM
    Harde schijf: 2 x 300 GB
    Adapter: 500 W
    Vrije slots: 3 x voor klok, modem en watchdog
  • Data-eenheid DAE

    Data-eenheid DAE

    Omgevingstemperatuur
    –5 °C ... +50 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP54
    Analoge output8 Outputs:
    0 ... 25 mA
    Max. 32 outputs, niet potentiaalvrij
    Analoge inputs16 Inputs:
    -5 ... 30 mA, 100 Ω
    Max. 80 inputs, potentiaalvrij tot ±10 V
    Digitale outputs12 Wisselcontact:
    48 V AC, 500 mA
    Max. 96 outputs
    Digitale inputs32 Inputs:
    24 V
    Max. 256 inputs, potentiaalvrij
    Serieel
    Type veldbusintegratieRS-232
    FunctiePropriëtaire service-interface
    BedieningVia emissie-pc en MEAC-software
    Afmetingen (B x H x D)
    483 mm x 135 mm x 240 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    12 kg
    Energievoorziening
    Spanning115 V AC
    230 V AC
  • Veldmodule FM

    Veldmodule FM

    Omgevingstemperatuur
    –10 °C ... +50 °C
    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP20
    Analoge output2 Outputs:
    0 ... 20 mA
    Max. 16 outputs, niet potentiaalvrij
    Analoge inputs2 Inputs:
    0 ... 20 mA
    Max. 16 inputs, 1-polig geaard, niet potentiaalvrij
    Digitale outputs4 Outputs:
    24 V, 500 mA
    Max. 24 outputs
    Digitale inputs4 Inputs:
    24 V
    Max. 32 inputs
    Modbus
    Type veldbusintegratieRTU RS-485
    BedieningVia emissie-pc en MEAC-software
    Afmetingen (B x H x D)
    51 mm x 100 mm x 65 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Energievoorziening
    Spanning24 V DC
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads