CEMS-oplossingen
MCS100FT

Met bewezen FTIR-meettechniek de controle behouden

Uw voordelen

  • Betrouwbare HF-grenswaardebewaking
  • Slechts één analysator voor meer dan 12 meetcomponenten
  • Eenvoudig te integreren in de netwerkomgeving van de klant
  • Lange onderhoudsinterval van 6 maanden voor veel meetcomponenten
  • Op geschiktheid geteste meting van broeikasgassen zoals N2O, CH4 en CO2
  • Lage onderhoudskosten

Overzicht

Met bewezen FTIR-meettechniek de controle behouden

Het FTIR-meetprincipe maakt de registratie mogelijk van meer dan 12 meetcomponenten tegelijk - op maat gemaakt voor desbetreffende klanteisen. Het FTIR-analysesysteem MCS100FT met zijn verwarmde meetkamer van corrosiebestendig materiaal maakt ook een bewaking van de fluorwaterstof-grenswaarden mogelijk, zoals deze door de wetgeving wordt vereist. De MCS100FT wordt standaard geleverd met een zuurstofsensor en kan optioneel worden uitgebreid met een koolstofanalysator. Met zijn betrouwbare meettechniek, eenvoudige bediening en lage onderhoudskosten biedt de MCS100FT een oplossingsconcept dat zijn gelijke niet kent.

In één oogopslag
  • Klein op geschiktheid getest HF-meetbereik: 0 ... 3 mg/m³
  • Automatische spectrumaanpassing AutoVAL voor betrouwbare gemeten waarden
  • Bediening via touchscreen
  • Transport van meetgas m.b.v. een filterpomp zonder bewegende delen
  • Op geschiktheid getest conform EN15267
  • Bediening en diagnose op afstand via SOPAS ET software
  • Automatische afstelling van de analysator
  • Automatisch terugspoelen en filterreiniging van de bemonsteringseenheid

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Systeem MCS100FT

    Systeem MCS100FT

    ParametersCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
    Op geschiktheid geteste parametersCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    MeetprincipesFTIR-spectroscopie, Vlamionisatiedetectie, Zirkoniumdioxidesensor
    Gasstroom
    ≤ 300 l/h
    Meetbereiken
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1.200 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 7,5 ppm / 0 ... 75 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
    NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    C3H80 ... 25 ppm
    C2H60 ... 40 ppm
    Andere meetbereiken en componenten op aanvraag
    Gecertificeerde meetbereiken
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    Insteltijd (t90)
    ≤ 200 s
    FID≤ 45 s
    Gevoeligheidsdrift
    < 3 %: van het meetwaardebereik per onderhoudsinterval
    FID< 2 %: van het meetwaardebereik per week
    Nulpuntsdrift
    < 3 %: van het meetwaardebereik per onderhoudsinterval
    FID< 2 %: van het meetwaardebereik per week
    Aantoonbaarheidsgrens
    < 2 %: van het meetwaardebereik
    Procestemperatuur
    ≤ +1.300 °C
    Meetgastemperatuur
    ≤ +220 °C
    Procesdruk
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Omgevingstemperatuur
    +5 °C ... +35 °C
    Met koelapparaat+5 °C ... +50 °C
    Opslagtemperatuur
    –20 °C ... +60 °C
    Omgevingsdruk
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Omgevingsvocht
    ≤ 80 %
    Niet-condenserend
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    IP43
    OptioneelIP54
    Analoge output0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie; galvanisch gescheiden; max. 32 outputs
    Analoge inputs0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie; galvanisch gescheiden; max. 32 inputs
    Digitale outputs48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie; galvanisch gescheiden; max. 64 outputs
    Digitale inputs3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Aantal afhankelijk van systeemconfiguratie; max. 64 inputs
    Modbus✔ , ✔
    Type veldbusintegratieTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    OpmerkingOptie
    Ethernet
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Weergave
    LC-display
    Statusleds: ‘Power’, ‘Failure’ en ‘Maintenance request’
    InvoerTouchscreen
    Bediening

    Via LC-display of SOPAS ET software

    Meerdere bedieningsniveaus, beveiligd met wachtwoord

    Afmetingen (B x H x D)
    Analysekast806 mm x 2.165 mm x 605 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Met koelapparaat1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm
    Gewicht
    ≤ 260 kg
    Energievoorziening
    SpanningAfhankelijk van de apparaatuitvoering
    Opgenomen vermogenAnalysekast: ≤ 1.000 VA
    Zonder koelapparaat
    Meetgasleiding, verwarmd: ≤ 95 VA
    Sonde voor gasmonsterneming: ≤ 450 VA
    Verwarmde gasmonsterbuis: ≤ 450 VA
    Hulpmiddelen
    Nulgas (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
    Instrumentenlucht: 3±0,2 bar; deeltjesgrootte max. 1 µm; oliegehalte max. 0,1 mg/m³; drukdauwpunt max. –30 °C
    Nulgas (O2)≤ 350 l/h
    O2 in N2:1 ... 4 Vol.-%; meetnauwkeurigheid ±2%; 3 ±0,2 bar
    Referentiegas (FTIR)≤ 350 l/h
    Meetcomponenten in N2; 70% van het meetwaardebereik; 3 ±0,2 bar
    Referentiegas (O2)≤ 350 l/h
    Omgevingslucht
    Referentiegas (FID)≤ 450 l/h
    Propaan in synthetische lucht: 75% van het meetwaardebereik
    Instrumentenlucht≤ 2.000 l/h
    Instrumentenlucht: 5 ... 7 bar; deeltjesgrootte max. 1 µm; oliegehalte max. 0,1 mg/m³; drukdauwpunt max. –30 °C
    Stookgas≤ 4,8 l/h
    Waterstof: 5.0 of hoger; 3 ±0,2 bar
    Brandlucht≤ 30 l/h
    Instrumentenlucht: 3±0,2 bar; deeltjesgrootte max. 1 µm; oliegehalte max. 0,1 mg/m³; drukdauwpunt max. –30 °C
    Meetgasaansluitingen
    Input meetgasDN 4/6
    Output meetgasDN 8/10
    Aansluitingen hulpgasd
    TestgasDN 4/6
    StookgasDN 4/6
    InstrumentenluchtDN 6/8
    CorrectiefunctiesInterne afsteleenheid (optioneel)
    ControlefunctiesInterne nulpuntcontrole
    OptiesGeïntegreerde koolwaterstofanalysator
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads