CEMS-oplossingen

Op maat gemaakt voor het meten van emissies
De CEMS-oplossingen van SICK zijn analyseoplossingen die speciaal zijn ontworpen voor emissiemeting in krachtcentrales, industriële installaties of op schepen. CEMS-oplossingen maken meting van schadelijke stoffen en referentieniveaus mogelijk, evenals de gegevenstechnische verwerking van de resultaten conform de relevante nationale of internationale wetgeving.
Filteren op:
Resultaat: 9
Beproefde meettechniek voor rookgasbewaking
- Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en DOC
- Meettechniek met thermische extractie
- Slijtvrij gastransport met ejectorpomp
- Referentiepuntcontrole met interne afstelfilters
- Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
- Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het platform
- Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3
Alles onder controle met bewezen eersteklas technologie
- Kleinste op geschiktheid geteste HF-meetbereik 0 ... 3 mg/m³
- Automatische spectrumaanpassing AutoVAL voor betrouwbare meetwaarden
- Bediening via touchscreen
- Transport van meetgas m.b.v. een filterpomp zonder bewegende delen
- Op geschiktheid getest conform EN15267
- Bediening en diagnose op afstand via SOPAS ET software
- Automatische afstelling van de analysator
- Automatisch terugspoelen en filterreiniging van de bemonsteringseenheid
Veilig op de juiste koers
- Robuust design en hoge meetnauwkeurigheid
- Type dat door verschillende classificatiebureaus is goedgekeurd overeenkomstig bijlage VI van het MARPOL-verdrag en IMO MEPC
- Geoptimaliseerd voor SO-2en2CO-meting na de scrubber
- Gebruik van in het veld bewezen componenten van MARSIC300
Veilig op de juiste koers
- Robuust design en hoge meetnauwkeurigheid
- Typegoedgekeurd door gerenommeerde classificatiebureaus conform MARPOL Annex VI en IMO MEPC
- Aangepaste meetbereiken voor lage en hoge SO2- en NOx-concentraties
- Tot 7 meetcomponenten simultaan: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Overzichtelijk en kostenefficiënt emissie-datamanagement
- Bus-compatibele dataverzameling van meetapparatuur en installaties
- Conforme analyse volgens IED-richtlijn, EN 14181 QAL2 en optioneel QAL3 (CUSUM)
- Veilige opslag met automatische back-up
- Ergonomisch display voor de doorlopende controle van de analyseregels en apparaatstatus
- Snelle datatransmissie naar installatiecontroller om de 5 seconden
Broeikasgassen meten in plaats van berekenen
- In situ-oplossing voor meting van CO2- en N2O-emissies
- Directe meting, ook bij wisselende brandstoffen en gemengd gebruik
- Meting zonder omrekening van droge naar vochtige toestand
- Output van broeikasgas op de besturingseenheid
Beproefd en betrouwbaar emissiegegevensmanagement
- Analyses conform 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV en TA-lucht
- Analoge en digitale gegevensregistratie met opslag per 5s/1min en automatische back-up
- Verdeelde visualisatie, bediening in netwerk en automatische alarmering per e-mail
- Flexibele gegevenspresentatie ook in procesbeelden
- Analoge en digitale datatransmissie naar systeem van de klant per 5s/1min
- Opname van QAL3-cycli
Gecombineerde meting van stof, volumestroom, druk en temperatuur
- Geen mechanische afstelling nodig
- Zelftest door automatische controlecyclus
- Eenvoudig parametreren en bedienen via comfortabele software
- Voor gastemperaturen tot 200 °C
- Voor ronde schoorstenen met binnendiameter vanaf 0,7 m
Veilig op de juiste koers
- Robuust design en hoge meetnauwkeurigheid
- Typegoedgekeurd door meerdere classificatiebureaus conform MARPOL Annex VI en IMO MEPC
- Aangepaste meetbereiken voor lage en hoge SO2- en NOx-concentraties
- Tot 5 meetcomponenten simultaan: SO2, CO2, NO, NO2 en O2