AI- ONDERSTEUNDE SICK-SENSOROPLOSSING VOOR OMGEVINGS- EN PERSOONSHERKENNING

30 sep 2025
VERMIJDT BOTSINGEN, ONGEVALLEN EN UITVALTIJDEN

SICK introduceert met de Visionary AI-Assist een op AI gebaseerde sensoroplossing, die outdoor-botsingsbescherming en omgevingsbewaking mogelijk maakt alsmede persoonsherkenning. De sensoroplossing combineert 2D- en 3D-beeldverwerking. Ze herkent betrouwbaar personen en objecten en bepaalt hun afstand tot de sensor. De geïntegreerde AI zorgt ook bij lastige omstandigheden voor betrouwbare persoonsherkenning en voorkomt valse alarmen.

De sensoroplossing Visionary AI-Assist bestaat uit twee componenten: de 3D-stereocamera Visionary-B Two en de software AI-Assist. De camera dient voor de afstandsmeting, objectdetectie en omgevingsherkenning in het binnen- en buitengebied. De software AI-Assist gebruikt artificial intelligence voor de classificatie van personen. Daardoor kunnen gevaren in de werkzone van een mobiele machine worden beoordeeld en selectieve waarschuwingen worden uitgegeven.

All-in-one-apparaat 2D- en 3D-omgevingsherkenning in outdoor-gebruik

De Visionary AI-Assist combineert de dataverzameling, -verwerking en -uitgave in één apparaat. Er is geen extra sensorhardware en geen aparte besturing of een cloudverbinding nodig. Door middel van stereoscopie registreert de Visionary AI-Assist tweedimensionale beelden, waaruit vervolgens driedimensionale puntwolken worden gegenereerd. Stereocamera's zijn vanwege hun mechanische eigenschappen bijzonder geschikt voor gebruik in ruwe omstandigheden. Het gezichtsveld van de camera kan worden aangepast (130° x 105° tot 16 meter reikwijdte of met 90° x 60° tot 37 meter reikwijdte). Daarnaast kan het bereik waarin personen of objecten worden gedetecteerd, individueel worden geconfigureerd. Zodoende kan het systeem flexibel worden aangepast aan verschillende vereisten.

Flexibele integratie via de standaardinterfaces

Dankzij van het platform onafhankelijke configuratie en visualisatie via een webbrowser kan Visionary AI-Assist flexibel worden gestuurd. Voor de integratie van de besturing biedt de systeemoplossing digitale in- en uitgangen, ethernet met Rest API en live video streaming alsmede CAN op basis van J1939. Daarmee maakt het systeem een flexibele integratie in mobiele machines mogelijk voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Er wordt voldaan aan branchespecifieke EMC-standards

De Visionary AI-Assist werd speciaal ontwikkeld voor mobiele machines en voldoet aan alle belangrijke vereisten die worden gesteld aan buitenapplicaties: voedingsspanning van 10 tot 57 V DC, bedrijfstemperaturen van –40 °C tot +55 °C en beschermingsgraden IP67, IP69 en IPx9K. De oplossing is EMC-conform volgens EN ISO 14982 (land- en bosbouw), EN 13766 (bouwmachines) en EN 12895 (transportwagens) en getest op trillings- en schokbestendigheid.

Uitgebreide, praktische integratieaccessoires

De Visionary AI-Assist is geschikt voor zowel de aanpassing van bestaande werkmachines als voor de initiële uitrusting. Verschillende accessoires ondersteunen in beide gevallen de integratie in de voertuigen. Zo maken doordachte montagesets – optioneel met trillingsdemping – een blijvend stabiele montage op het voertuig mogelijk. Stroom- en ethernetkabels zorgen voor de benodigde voedingsspanning en connectiviteit. Een beschermkap beschermt tegen de weersinvloeden, zoals regen, stof of zonlicht.

Over SICK: 

SICK is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor op sensoren gebaseerde applicaties voor industriële toepassingen. De in 1946 door Dr.-ing. e.h. Erwin Sick opgerichte onderneming met hoofdkantoor in Waldkirch (Breisgau) in de buurt van Freiburg behoort tot de technologie- en marktleiders, en is met de meer dan 63 dochterondernemingen en kapitaaldeelnames, evenals talrijke vertegenwoordigingen in de hele wereld aanwezig. SICK stelt wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers tewerk en realiseerde in het boekjaar 2024 een concernomzet van 2,1 miljard euro. Aanvullende informatie over SICK is beschikbaar op het internet op www.sick.com.

 

Voor deze persinformatie zijn geschikte digitale afbeeldingen in afdrukbare resolutie beschikbaar. Deze mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Gebruik is gratis bij ‘Foto: SICK’ als bronvermelding. Grafische wijzigingen - behalve het bijsnijden van het hoofdmotief - zijn niet toegestaan. Meer foto's zijn beschikbaar in de SICK Media Library.