- Startpagina
- Productportfolio
- Afstandsensoren
- Ultrasone sensoren
- UC4
- UC4-13341S01
- Startpagina
- Productportfolio
- Afstandsensoren
- Ultrasone sensoren
- UC4
- UC4-13341S01
Ultrasone sensoren
UC4
UC4-13341S01
6049509
Uit voorraad leverbaar
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning UV DC 15 V ... 30 V 1) Opgenomen vermogen ≤ 0,9 W 2) Initialisatietijd < 300 ms Constructie Blokvormig Materiaal behuizing Kunststof (ABS)
Ultrasone convertor: polyurethaanschuim, epoxyhars met glas
Aansluittype Stekker, M8, 3-pins Weergave 2 x LED Gewicht 10 g Zenduitgang Recht Afmetingen (B x H x D) 16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm Isolatieklasse IP65 / IP67 Beschermingsklasse III - 1) Grenswaarden, beveiligd tegen ompolen. Gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.
- 2) Onbelast.
- Performance
Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte 13 mm ... 150 mm, 250 mm 1) Meetobject Natuurlijke objecten Resolutie ≥ 0,1 mm Herhalingsprecisie ± 0,15 % 2) Meetnauwkeurigheid ± 1 % 3) Responstijd 10 ms Schakelfrequentie 100 Hz Frequentie 5 ms Ultrasone frequentie (typisch) 380 kHz Registratiebereik (typisch) Zie maattekeningen Aanvullende functie Instelbare bedrijfsmodi: schakelpunt (ObSB) / schakelvenster/achtergrond (ObSB), teachbare digitale output, omkeerbare digitale output, teach-in knop/knoppen (deactiveerbaar), Resetten naar fabrieksinstellingen
4)- 1) Teach-in vanaf 21 mm.
- 2) Gebaseerd op de actuele gemeten waarde, minimumwaarde ≥ resolutie.
- 3) Met betrekking tot de actuele meetwaarde.
- 4) Functies kunnen afhankelijk van sensorvariant variëren.
- Interfaces
Digitale output Aantal 1 1) Type PNP Maximale outputstroom IA ≤ 200 mA Hysteresis 2 mm - 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
- Omgevingsgegevens
Omgevingstemperatuur in bedrijf –25 °C ... +70 °C 1) Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +85 °C Temperatuurdrift 0,17 % / K 2) - 1) Bij bedrijfstemperaturen > 50 °C moet de achterzijde van de UC4 vlak aan de houder worden gemonteerd.
- 2) Met betrekking tot de actuele meetwaarde.
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-