Contact
Feedback

Ultrasone sensoren
UC30 / UC30-2

UC30-215163
6054716
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning UVDC 9 V ... 30 V 1) 2)
      Opgenomen vermogen≤ 1,2 W 3)
      Initialisatietijd< 450 ms 4)
      ConstructieBlokvormig
      Materiaal behuizing

      Kunststof (PBT/PET)

      Ultrasone convertor: polyurethaanschuim, epoxyhars met glas

      AansluittypeStekker, M12, 5-pins
      Weergave2 x LED
      Gewicht240 g
      ZenduitgangRecht
      Afmetingen (B x H x D)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      IsolatieklasseIP65 / IP67
      BeschermingsklasseIII
      • 1) Grenswaarden, beschermd tegen ompolen. Gebruik in tegen kortsluiting beschermde elektriciteitsnetten: max. 8 A, klasse 2.
      • 2) 15 V ... 30 V bij gebruik van de analoge spanningsuitgang.
      • 3) Onbelast.
      • 4) Door de afvlakking achteraf van het analoge signaal kan de initialisatietijd afhankelijk van de applicatie met 200% langer worden.
    • Performance
      Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      MeetobjectNatuurlijke objecten
      Resolutie≥ 0,18 mm
      Herhalingsprecisie± 0,15 % 1)
      Meetnauwkeurigheid± 1 % 2) 3)
      Temperatuurcompensatie
      Responstijd240 ms 4)
      Frequentie60 ms
      Ultrasone frequentie (typisch)80 kHz
      Registratiebereik (typisch)Zie maattekeningen
      Aanvullende functieTeachbare analoge output, parametreerbare analoge output, omkeerbare analoge output, synchronisatie van 50 sensoren, Multiplexing: geen onderlinge beïnvloeding van tot 50 sensoren, instelbare meetfilter: meetwaardefilter/filtersterkte/voorgrondonderdrukking/detectiebereik/gevoeligheid en geluidskegel, Resetten naar fabrieksinstellingen
      • 1) Gebaseerd op de actuele gemeten waarde, minimumwaarde ≥ resolutie.
      • 2) Met betrekking tot de actuele meetwaarde.
      • 3) Temperatuurcompensatie uitschakelbaar, geen temperatuurcompensatie: 0,17%/K.
      • 4) Door de afvlakking achteraf van het analoge signaal kan de responstijd afhankelijk van de applicatie met 200% langer worden.
    • Interfaces
      Analoge output
      Aantal1
      TypeStroomoutput / Spanningsoutput
      FunctieAutomatische omschakeling tussen stroom- en spanningsoutput afhankelijk van de last
      Stroom4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1)
      Spanning0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
      Resolutie12 bit
      Multifunctionele input (MF)1 x MF
      • 1) Bij 4 mA ... 20 mA en Uv ≤ 20 V max. last ≤ 100 Ω.
    • Omgevingsgegevens
      Omgevingstemperatuur in bedrijf–25 °C ... +70 °C
      Omgevingstemperatuur magazijn–40 °C ... +85 °C
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Technische tekeningen

    UC30-215163
    Maattekening UC30-215
    UC30-215163
    Aansluittype
    UC30-215163
    Aansluitschema
    UC30-215163
    Instelmogelijkheden
    UC30-215163
    Detectiebereik UM30-215, UC30-215
Naar boven