Mid-range-afstandsensoren
Dx35

Ware kracht bewijst zich in de applicatie – flexibel meten of schakelen tot 35 m

Uw voordelen

  • Precieze en betrouwbare meting ongeacht de objectkleur optimaliseert bedrijfstijden en proceskwaliteit
  • Geringe grootte en blinde zone maken flexibele montage mogelijk in nauwe ruimten
  • Optimale oplossing vanwege flexibel instelbare snelheid, reikwijdte en reproduceerbaarheid
  • Flexibel interfacegebruik: 4 mA tot 20 mA, 0 V tot 10 V, PNP, NPN of IO-Link – voor eenvoudige machine-integratie
  • Ruim aanbod lichtzenders vormt met eenvoudige uitlijning, uitstekende performance of onopvallende meting altijd de ideale oplossing
  • Lage investeringskosten in combinatie met krachtige prestatie resulteert in korte terugverdientijd
  • IO-Link biedt van inbedrijfname tot service een volledige procescontrole
  • Snelle inbedrijfname en vlotte chargevervanging dankzij uitgebreide bedieningsopties

Overzicht

Ware kracht bewijst zich in de applicatie – flexibel meten of schakelen tot 35 m

De op HDDM™-technologie gebaseerde afstandsensor-productfamilie Dx35 verenigt uitstekende betrouwbaarheid, meetbaarheid, flexibiliteit en een perfecte prijs-prestatieverhouding in een zeer compacte behuizing. Afhankelijk van de applicatie kunt u kiezen uit subproductfamilies voor de afstandmeting op natuurlijke objecten (DT35 en DS35) of op reflexfolie (DL35 en DR35). Bovendien verschillen de subproductfamilies wat betreft interface. Behalve de IO-Link-functionaliteit, waar alle apparaten over beschikken, kent de productfamilie zowel sensoren met analoge en schakeloutput (DT en DL) als sensoren met twee schakeloutputs (DS en DR).

Definitief onderscheidingskenmerk bij de keuze van de ideale sensor voor de toepassing is de lichtzender: infrarood of rood zendlicht in de laserklasse 1 of 2.

In één oogopslag
  • Maximale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemdlicht en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
  • Meetbereik van 0,05 m tot 12 m op natuurlijke objecten of van 0,2 m tot 35 m op reflectorfolie
  • Apparaten met analoge en digitale output of zuiver schakelend
  • Infrarood of rood zendlicht in laserklasse 1 of 2
  • Reproduceerbaarheid: 0,5 mm tot 5 mm
  • Kleine constructie
  • IO-Link

Voordelen

Dx35 - Ware grootheid toont zich in de applicatie

In de mid-range afstandssensoren Dx35 weerspiegelt de jarenlange competentie van SICK in het bereik van een afstandssensorsysteem. Hier werd gecreëerd, wat men tot dan toe voor onmogelijk hield. Het aantrekkelijke behuizingsconcept gecombineerd met een opmerkelijke prestatie maken de Dx35 tot de eerste keuze bij toepassingen in krappe ruimtes met een reikwijdte tot 35 m.
Veelzijdig Ook bij snelle productieprocessen behoudt de Dx35 dankzij de individueel te kiezen responstijd altijd het overzicht.
Geconcentreerd Over het gehele kleurenspectrum met de Dx35 altijd precies, want de HDDM-technologie laat zich niet misleiden.
Vastberaden Sommige objecten kunnen een onoplosbare opgave worden. Voor de Dx35 niet, want hij detecteert en meet zelfs diepzwarte, hoogglanzende en extreem hellende objecten.

Betrouwbare meetresultaten, ook bij moeilijke taken en omgevingscondities

IO-Link

Als mede-oprichter van IO-link biedt SICK één van de breedste IO-link-portfolio’s in de markt. Smart sensors met IO-link genereren en ontvangen gegevens en informatie, die verder gaan dan conventionele schakelsignalen of gemeten procesparameters. Daarmee maken ze aanzienlijke verhogingen van de efficiëntie, meer flexibiliteit en een betere planningszekerheid voor het anticiperend onderhoud van machines en installaties mogelijk. Gebruik de uitgebreide ervaring van SICK met de meest uiteenlopende sensorprincipes en nu ook in combinatie met de Sensor Integration Gateway SIG100 en SIG200.

Laat u adviseren door uw contactpersoon bij SICK of klik hier, als u meer wilt weten over het onderwerp ‘IO-Link’.

Dankzij IO-Link wordt een eenvoudige schakeloutput een communicatie-interface. Dit maakt snelle batchwisselingen mogelijk, evenals eenvoudige inbedrijfname, onderhoud en diagnose.

Flexibele afstanden meten in de magazijn- en transporttechniek

De Dx35 kan worden gebruikt in de meest uiteenlopende applicaties in alle branches. In de magazijn- en transporttechniek zorgt hij bijvoorbeeld voor betrouwbare vak-bezet- of vulhoogtecontroles.
Voorkomen van botsingen in het shuttlemagazijn
Empty bay detectie met automatisch bestuurde transportvoertuigen
Overlappende houtplanken detecteren

Betrouwbare resultaten tijdens het hele productieproces - dankzij de robuuste behuizing ook in ruwe omgevingscondities

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik50 mm ... 35.000 mm, 90% remissie, 18% remissie, 6% remissie, op reflectorfolie „Diamond Grade“
    Herhalingsprecisie≥ 0,5 mm
    MeetnauwkeurigheidTyp. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
    Responstijd

    2,5 ms ... 96,5 ms

    4,5 ms ... 192,5 ms

    Frequentie1 ms ... 64 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms 1) 2)
    IO-Link✔ / IO-Link V1.1 / ✔ / IO-Link V1.1 / COM2 (38,4 kBaud)
    Analoge output
    Aantal1
    TypeStroomoutput / Spanningsoutput
    Digitale output1 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
    Lichtbron

    Laser, rood

    Laser, infrarood

    LichtsoortZichtbaar rood licht / Infraroodlicht
    Laserklasse

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Continue wijziging van afstand tot het object in het meetbereik.
    • 2) Afhankelijk van de ingestelde snelheid: super fast ... super slow.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads