Displacement-meetsensoren
OD5000

De krachtige meetexpert

Uw voordelen

  • Zeer goede meetperformance ook bij snelle of roterende objecten door hoge meetfrequentie
  • Eenvoudige en voordelige oplossing met ethernet-interface en direct in de sensorkop geïntegreerde analyse-eenheid
  • Sensor eenvoudig te configureren via webserver-gebruikersinterface
  • Betrouwbare randdetectie dankzij innovatief analyse-algoritme
  • Verhoging van de productkwaliteit door de hoogste herhalingsprecisie
  • Betrouwbare detectie van zelfs zeer kleine verlagingen dankzij precieze lichtvlek

Overzicht

De krachtige meetexpert

Als expert voor supernauwkeurige meetopgaven biedt de displacement-sensor OD5000 oplossingen in uiteenlopende toepassingen. Met een meetfrequentie tot 80 kHz meet de OD5000 ook snelle en roterende meetobjecten op de µm precies. Dankzij de innovatieve analyse-algoritme zijn stabiele metingen mogelijk met de hoogste herhalingsprecisie op uiteenlopende oppervlakken mogelijk. Bovendien meet de OD5000 de dikte van transparant materiaal zeer eenvoudig met slechts één sensorkop. De direct in de sensorkop geïntegreerde ethernet-interface zorgt voor snelle communicatie en daarmee voor maximale productiviteit.

In één oogopslag
  • Meetfrequentie tot 80 kHz
  • Ethernet-interface met, TCP/IP-protocol direct in de sensorkop
  • Webserver-gebruikersinterface voor parametrering
  • Innovatief analyse-algoritme
  • Hoogste herhalingsprecisie voor positioneeropgaven
  • Herkennen en meten van zeer kleine verlagingen of gaten

Voordelen

Precisie en kwaliteit

Als het om de hoogste meetnauwkeurigheid en kwaliteit gaat heeft SICK het antwoord: intelligente meettechniek van de expert die ieder dag weer de industriële praktijkproef doorstaat. Een bijzondere pioniersrol op basis van onze langjarige ervaring en innovaties in optische sensortechnologie. Wij maken processen efficiënter en bieden oplossingen voor complexe meettaken. Ongeacht of het gaat om het bepalen van oppervlakken, diameters, diktes of breedtes, of het positioneren of meten van objecten. Zodat uw producten altijd de gewenste perfectie hebben. Meer informatie op www.sick.com/measurement-sensors

Er wordt een lichtpunt geprojecteerd op het meetobject. Het weerkaatste licht wordt onder een bepaalde hoek afgebeeld op een lichtgevoelige ontvanger. Vervolgens wordt op basis van de hoek tussen de zend- en ontvangstrichting met behulp van wiskundige driehoeksmetingen (Latijn: triangulum: driehoek) de positie van het object berekend.

Eenvoudige en voordelige oplossing met ethernetinterface direct in de sensorkop

Dankzij de in de sensorkop ingebouwde internet interface is een directe en snelle communicatie via TCP/IP- en UDP/IP-protocol mogelijk. De integratie van een externe versterker- of analyse-eenheid is niet nodig. Optioneel kan de OD5000 echter op de analyse-eenheid AOD1 worden aangesloten voor eenvoudige diktemetingen met twee sensorkoppen.

OD5000 – displacement-sensor

Meetfrequentie tot 80 kHz voor een hogere meet performance, ook bij hoge snelheden
Eenvoudige parametrering en inbedrijfname via webserver-gebruikersinterface
Kleine lichtvlechtdiameter voor meting van zeer kleine objecten en verdiepingen

Snelle communicatie voor maximale productiviteit en productkwaliteit

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik14 mm ... 190 mm
    Lineariteit± 1 µm ... ± 32 µm
    Herhalingsprecisie

    0,01 µm

    0,05 µm

    0,1 µm

    0,2 µm

    Responstijd≥ 12,5 µs
    Frequentie≥ 0,0125 ms
    Meetfrequentie≤ 80 kHz
    Digitale output1 ... 3 x PNP/NPN, selecteerbaar
    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Laserklasse1
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
    PROFIBUS DP✔ , Optioneel via externe analyse-eenheid
    Analoge output
    Aantal1
    TypeStroomoutput
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–10 °C ... +50 °C, Bedrijfstemperatuur bij UV = 24 V
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads