Contact
Feedback

Displacement-meetsensoren
OD Precision

Iedere dimensies superprecies bepalen

Uw voordelen

  • Contactloze, uiterst exacte meettechniek garandeert een 100%-kwaliteit van de eindproducten, direct tijdens het productieproces
  • Extreem oppervlakonafhankelijk meetalgoritme garandeert geringe machinestilstandstijden
  • Korte flowtijden als resultaat van de hoge meetfrequentie tot max. 10 kHz
  • Eenvoudige en kostenbesparende oplossing van veeleisende meettaken door calculatie met meerdere sensorkoppen
  • Dankzij optioneel stand-alonebedrijf biedt de OD Precision een sublieme prestatie terwijl de investeringskosten laag blijven
  • Overzichtelijk LCD zorgt voor een eenvoudige en goedkope inbedrijfname
  • Talrijke interfaces voor een simpele integratie in een bestaande productie-omgeving

Overzicht

Iedere dimensies superprecies bepalen

De OD Precision is een uiterst exact optisch meetsysteem voor het meten van veeleisende objectoppervlakken. Behalve het meten van hoogglanzende of diep zwarte oppervlakken kunnen hiermee ook half of volledig transparante materialen worden gemeten. Een andere noviteit is de mogelijkheid om tot drie sensorkoppen op een analyse-eenheid aan te sluiten, bijv. voor de vlakheidsmeting van oppervlakken. Om de investeringskosten terug te dringen kan de sensor ook middels RS-422 en daarmee zonder analyse-eenheid worden bedreven.

In één oogopslag
  • Talrijke meetbereiken van 24 mm ... 26 mm tot 300 mm ... 700 mm
  • Oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
  • De hoogste meetnauwkeurigheid en meetfrequentie
  • Glasdiktemeting met slechts één sensorkop
  • Verschillende lichtvlekgrootten
  • Geïntegreerde calculatie door max. drie sensoren
  • Stand-alone-gebruik via RS-422

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Voordelen

Precisie en kwaliteit

Als het om de hoogste meetnauwkeurigheid en kwaliteit gaat heeft SICK het antwoord: intelligente meettechniek van de expert die ieder dag weer de industriële praktijkproef doorstaat. Een bijzondere pioniersrol op basis van onze langjarige ervaring en innovaties in optische sensortechnologie. Wij maken processen efficiënter en bieden oplossingen voor complexe meettaken. Ongeacht of het gaat om het bepalen van oppervlakken, diameters, diktes of breedtes, of het positioneren of meten van objecten. Zodat uw producten altijd de gewenste perfectie hebben. Meer informatie op www.sick.com/measurement-sensors

Er wordt een lichtpunt geprojecteerd op het meetobject. Het weerkaatste licht wordt onder een bepaalde hoek afgebeeld op een lichtgevoelige ontvanger. Vervolgens wordt op basis van de hoek tussen de zend- en ontvangstrichting met behulp van wiskundige driehoeksmetingen (Latijn: triangulum: driehoek) de positie van het object berekend.

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetbereik24 mm ... 700 mm
    Lineariteit± 1,6 µm ... ± 400 µm
    Herhalingsprecisie

    0,02 µm

    0,2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    Responstijd≥ 0,1 ms
    Frequentie≥ 0,1 ms
    Meetfrequentie≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
    Digitale output5 x PNP, NPN
    LichtbronLaser, rood
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    Serieel✔ , RS-422
    Analoge output
    Aantal3
    TypeStroomoutput / Spanningsoutput
    Omgevingstemperatuur in bedrijf–10 °C ... +50 °C
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven