- Startpagina
- Productportfolio
- Afstandsensoren
- Startpagina
- Productportfolio
- Afstandsensoren





Kies een oplossing
Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies
Resultaat: 731
- Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Responstijd: 240 ms
- Digitale output: 1 x Push-pull: PNP/NPN
- Communicatie-interface: IO-Link
- Communicatie-interface detail: IO-Link V1.0
- Zenduitgang: Recht
- Gewicht: 240 g
- Aansluittype: Stekker, M12, 5-pins
- Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Responstijd: 240 ms
- Digitale output: 2 x PNP
- Communicatie-interface: -
- Zenduitgang: Recht
- Gewicht: 240 g
- Aansluittype: Stekker, M12, 5-pins
- Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Responstijd: 180 ms
- Digitale output: 1 x Push-pull: PNP/NPN
- Communicatie-interface: IO-Link
- Communicatie-interface detail: IO-Link V1.0
- Zenduitgang: Recht
- Gewicht: 180 g
- Aansluittype: Stekker, M12, 5-pins
- Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Responstijd: 240 ms
- Type analoge output: Stroomoutput / Spanningsoutput
- Communicatie-interface: -
- Zenduitgang: Recht
- Gewicht: 240 g
- Aansluittype: Stekker, M12, 5-pins
- Meetbereik: 50 mm ... 12.000 mm, 90% remissie, 50 mm ... 5.300 mm, 18% remissie, 50 mm ... 3.100 mm, 6% remissie
- Minimale responstijd: 4,5 ms
- Digitale output: 2 x Push-pull: PNP/NPN
- Communicatie-interface: IO-Link
- Lichtbron: Laser, rood
- Laserklasse: 1
- Meetbereik: 200 mm ... 35.000 mm, op reflectiefolie Diamond grade
- Minimale responstijd: 2,5 ms
- Type analoge output: Stroomoutput / Spanningsoutput
- Digitale output: 1 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN
- Communicatie-interface: IO-Link
- Lichtbron: Laser, rood
- Laserklasse: 1
- Meetbereik: 200 mm ... 35.000 mm, op reflectiefolie Diamond grade
- Minimale responstijd: 2,5 ms
- Digitale output: 2 x Push-pull: PNP/NPN
- Communicatie-interface: IO-Link
- Lichtbron: Laser, infrarood
- Laserklasse: 1
- Bedrijfsreikwijdte, grensreikwijdte: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
- Responstijd: 10 ms
- Digitale output: 1 x PNP
- Communicatie-interface: -
- Zenduitgang: Recht
- Gewicht: 10 g
- Aansluittype: Stekker, M8, 3-pins
Voordelen

From Micron to Mile – thuis in alle afstanden
De automatisering is op alle gebieden van de industrie onstuitbaar in opmars. Daarbij mede aangevoerd door afstandssensoren, meet- en detectieoplossingen van SICK. Als intelligente databronnen leveren ze precieze informatie voor vrijwel iedere toepassing. Over alle afstanden, in alle omgevingen. Uitgerust met hoogontwikkelde technologieën en veelzijdige interfaces. Ontdek een wereldwijde unieke dienstenportefeuille dat uitgebreide branchekennis en een uitstekend innovatievermogen combineert. Geconcentreerde performance en grenzeloze flexibiliteit – gebundeld voor uw succes.

Triangulatie is gebaseerd op afstandmeting door hoekberekening. De sensor projecteert daarbij een lichtvlek op het te detecteren object. Het licht dat door het object wordt gereflecteerd, raakt de ontvangstlijn van de sensor onder een bepaalde hoek, afhankelijk van de afstand. Aan de hand van de positie van de lichtvlek op het ontvangstelement kan de afstand van het object worden bepaald.

Bij de time-of-flight-meting (Optical Time of Flight) wordt de afstand tussen de sensor en een object afgeleid van de gemeten tijd die verloopt tussen het uitzenden van de lichtpuls (laserdiode, led, ...) door de sensor en de reflectie terug naar de ontvanger.

Bij de time-of-flight-meting met behulp van ultrasoon geluid (Ultrasonic Time of Flight) geeft de sensor een geluidspuls af die wordt gereflecteerd door het te detecteren object. De tijd, die de impuls van sensor naar het object en weer terug nodig heeft, wordt gemeten, geëvalueerd en naar de betreffende afstand omgerekend.
Drie technologieën die het samenbrengen in één.
Toekomstbestendige interfaces
In een netwerk met elkaar verbonden productie- en besturingsprocessen in complexe machineomgevingen bepalen de toekomst. Sensorintelligentie is de voorwaarde voor de zeer complexe verwerking van fysieke signalen tot sensorinformatie: Met intelligente sensorsystemen ondersteunt SICK heden ten dage al dynamische, realtime geoptimaliseerde en zelforganiserende industriële processen. Belangrijk voor een betrouwbare netwerkcommunicatie is een duidelijke definitie van de benodigde gegevens en hun samenvoeging met het datanetwerk. Daarbij speelt de keuze voor de juiste communicatie voor een gedefinieerd traject een belangrijke rol. Afhankelijk van uw behoeften, infrastructuur en omgeving bieden afstandssensoren van SICK de ideale integratietechnologie voor uw doeleinden.

IO-Link opent nieuwe mogelijkheden voor point-to-point communicatie tussen de installatiebesturing en het veldniveau. Eenvoudige sensoren en actuatoren worden actieve procesdeelnemers in een geïntegreerd automatiseringsnetwerk.
Als zenders rapporteren zij via een master statussen aan het besturingssysteem, als ontvangers ontvangen zij in omgekeerde richting signalen en verwerken deze. Dit optimaliseert processen en kosten in de gehele waardeketen.

Met ethernet en veldbussen kunnen alle betrokken sensoren en actuatoren als een sensorgroep communiceren met de installatiebesturing. Afhankelijk van het type interface kunnen er verschillende hiërarchieën en rangschikkingen van de betrokken apparaten - zogenaamde topologieën - gekozen worden.
Ethernet en veldbussen maken de verwerking van grote gegevenshoeveelheden, de overdracht van sensorgegevens in realtime en hun directe integratie in IT-systemen en clouds mogelijk.

Seriële interfaces worden gebruikt voor directe gegevensoverdracht tussen een controller en een sensor of actuator.
Bij de communicatie worden alle bits afzonderlijk en na elkaar via een punt-tot-puntverbinding overdragen.
De belangrijkste voordelen van seriële interfaces zijn de lage technische complexiteit en de onafhankelijkheid van de systeemstructuur.
Altijd correct aangesloten - snel, eenvoudig, efficiënt
Robuuste multitalenten
Van de kleinste tot zeer grote afstanden: In een groot aantal binnen- en buitentoepassingen meten en detecteren afstandssensoren van SICK op basis van ultrageluid, licht of radar. In elke omgeving, op de meest uiteenlopende oppervlakken en individueel aangepast aan de betreffende taak. Zelfs ongunstige omgevingsomstandigheden zoals stof, vuil of nevel hebben nauwelijks invloed op het meetresultaat.

Niveauregeling van vloeistoffen en bulkgoederen met ultrasone afstandssensoren biedt materiaalonafhankelijke proceszekerheid, zelfs onder ongunstige omgevingsomstandigheden zoals stof, vuil of nevel.

Herkennen over een groot vlak van objecten met verschillende vormen en reflecterende eigenschappen met behulp van ultrasone technologie biedt maximale flexibiliteit van de machine voor een betrouwbare positionering, aanwezigheidscontrole en botsingsbescherming.


In de intralogistiek ondersteunen sensoren van SICK de optimale positionering van robotgrijpers op grotere afstanden door middel van zeer nauwkeurige randdetectie van logistieke boxen van elke kleur.

De OD Mini maakt gebruik van triangulatietechnologie om assemblageprocessen in serieproductie te controleren. Door zijn kleine constructie is hij uiterst flexibel en kan hij in vele andere toepassingen worden ingezet.

De OD5000 vertegenwoordigt de hoogste klasse van zeer nauwkeurige triangulatiesensoren. Zeer nauwkeurige en snelle coatingprocessen in de batterijproductie kunnen inline worden bewaakt en de kwaliteit van serieproducten kan worden geoptimaliseerd.