Accessoires
Reflectoren en optiek / Afstelhulpen
Adapter AR60, 34x29
4032462
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Afstelhulpen |
Beschrijving | Adapter AR60 voor behuizingsdoorsnede 34 mm x 29 mm |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27279210 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279210 |
ECl@ss 6.0 | 27279210 |
ECl@ss 6.2 | 27279210 |
ECl@ss 7.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.1 | 27279210 |
ECl@ss 9.0 | 27273607 |
ECl@ss 10.0 | 27273607 |
ECl@ss 11.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002558 |
ETIM 6.0 | EC002558 |
ETIM 7.0 | EC002558 |
ETIM 8.0 | EC002558 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Technische tekeningen
Montageaanwijzingen
Montageaanwijzingen
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...