Reflectoren en optiek
Perfect samenspel
Resultaat: 554
- Beschrijving: Laser-afstelhulp voor verschillende sensoren, laserklasse 2 (IEC 60825): niet in de straal kijken!
- Afmetingen: 19 mm 67,3 mm 66,9 mm
- Beschrijving: Microtriple, zelfplakkend, hoge temperatuur: tot 99 °C, ø 15 mm, ø reflecterend oppervlak 13 mm
- Omgevingstemperatuur bedrijf: –30 °C ... +65 °C
- Beschrijving: Reservespiegel voor PM3S (spiegelzuilen met afzonderlijke spiegels)
- Beschrijving: Adapter AR60 voor M30-sensoren (L4000 systemen, L41 en L21)
- Beschrijving: Ringbelichting, helderveldspot, belichtingskleur rood, belichtingsafstand 0,2 m ... 2 m, temperatuur 0 °C ... +40 °C
- LED-klasse: Risicogroep 1 (gering risico, IEC62471 : 2006)
- Omgevingstemperatuur bedrijf: 0 °C ... +40 °C
- Beschrijving: Ringbelichting, helderveldspot, belichtingskleur infrarood, belichtingsafstand 0,2 m ... 2 m, temperatuur 0 °C ... +40 °C
- LED-klasse: Risicogroep 1 (gering risico, IEC62471 : 2006)
- Omgevingstemperatuur bedrijf: 0 °C ... +40 °C
- Beschrijving: Diafragmakaart voor WS/WE12-3 met ieder 2 zelfplakkende diafragma's voor zender en ontvanger, spleetbreedte X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Beschrijving: Optische spleten, spleten dwars of langs, meerdere spleetbreedtes 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Beschrijving: Optische spleet, spleet dwars of langs, spleetbreedte 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Beschrijving: Zichtbaar licht sperfilter voor varianten met verwisselbare lens en verwisselbare frontruit, materiaal PMMA
- Beschrijving: Integreerbare belichting, belichtingskleur blauw, narrow te gebruiken voor lenzen met brandpuntafstanden van 35 mm, 50 mm en 75 mm
- Beschrijving: Integreerbare belichting, belichtingskleur blauw, medium, te gebruiken voor lenzen met brandpuntafstand van 25 mm