Overige accessoires
Voor uiteenlopende eisen
Resultaat: 559
- Beschrijving: Uitlijnhulp voor de detectie van infrarood licht (golflengtes 780 nm tot 1050 nm) van SICK-sensoren
- Leveringsomvang: Afstelhulp, standvoet, weergavehulp, montagehandleiding
- Beschrijving: Handheld-programmeerapparaat voor de programmeerbare SICK-encoders AHS/AHM36 CANopen, neigingssensoren TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 analoog en trekdraadencoders met AHS/AHM36 CANopen. Compacte afmetingen, laag gewicht en intuïtief bedienbaar.
- Leveringsomvang: 1x Programming Tool PGT-12-Pro standalone, 4x alkalibatterijen 1,5 V mignon(AA)
Sensor Visualization
SLT
- Productcategorie: LED-signaallamp
- Overige functies: IO-Link-signaallamp, Parametrering met IO-Link, Eenvoudige configuratie direct via de SOPAS ET-gebruikersinterface , de engineeringtool van SICK
- Beschrijving: Display programmeerapparaat voor de programmeerbare SICK-encoders DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 en trekdraadencoders met DFS60, AFS/AFM60 en AHS/AHM36. Compacte afmetingen, laag gewicht en intuïtief bedienbaar
- Leveringsomvang: 1x Programming Tool PGT-10-Pro standalone, 4x alkalibatterijen 1,5 V mignon(AA)
- Beschrijving: Programmeerapparaat USB, voor programmeerbare SICK-encoders AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 en trekdraadencoder met programmeerbare encoders
- Beschrijving: SVip® LAN programmeertool voor alle motor-feedback-systemen
- Leveringsomvang: 1x Programming Tool PGT-11-S LAN, 1x netvoeding 100-240 V AC / 12 V DC, primaire adapter (Europa, UK, VS/Japan, Australië), ethernet kabel 3 m
Meetwiel-encoder
DFV60
- Omtrek meetwiel: 300 mm
- Oppervlak meetwiel: O-ting NBR70
- Communicatie-interface: 10 V ... 32 V, Incrementeel, HTL, Push pull
- Voedingsspanning: 10 V ... 32 V
- Aansluittype: Stekker, M12, 8-pins, Radiaal
- Resolutie impulsen/mm: 3,41
- Beschrijving: Dit product betreft een zoemer, exclusief voor model SLT060-0B010J700.
- Beschrijving: 20 stuks reflecterende folie, standaard, 100 mm x 100 mm
- Beschrijving: Muting-arm met gemonteerde reflectoren voor passieve eenheid
- Beschrijving: Muting-arm met gemonteerde Muting-sensoren voor actieve eenheid
- Beschrijving: Coaxiale reservekabel voor LFP Inox, geavanceerde elektronica, lengte 2 m
- Beschrijving: EcoLine-trekdraadmechanisme voor servoflens met 6 mm as, meetbereik 0 m ... 1,25 m
- Leveringsomvang: Zonder encoder
- Beschrijving: Vervangende actuator voor STR1-SACxxxxx (compatibel met alle STR1-sensoren)
- Constructie: Compact
- Accessoirefamilie: Veiligheidsfilters voor ventilatiebuizen
- Beschrijving: Veiligheidsfilter voor aansluitkabel. Voorkomt indringen van vocht in de ventilatiebuis van de aansluitkabel. Voor zelfmontage aan kabeleinde.