Netvoedingen en voedingskabels

Optimale energietoevoer
Alles weergeven Alles verbergen
Filteren op:

Resultaat: 43

Resultaat 1 - 24 van 43

  • Beschrijving: Voedingskabel van de aansluiteenheid naar zend-ontvangsteenheid, 3-pins, lengte 10 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Beschrijving: Voedingskabel van de aansluiteenheid naar zend-ontvangsteenheid, 3-pins, lengte 20 m
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Uitgangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: 24 V-netvoeding met kant-en-klare M12-contactdoos, 17-pins. Inclusief stekker voor Europa, VS, Engeland, Australië
Details
Nu vergelijken
  • Inputspanning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Uitgangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: 24 V-netvoeding met voorgemonteerde M12-contactdoos, 5-pins, A-gecodeerd. Inclusief stekker voor Europa, VS, Engeland, Australië
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Beschrijving: Onafhankelijk voeding 18V voor het testen van sensoren. Met teach-in-toets voor het teachen en instellen op afstand van sensoren met externe teachkabel, PNP & NPN met metaal- en magneetelement voor het testen van magnetische en cilinderschakelaars, incl. 2 x 9V batterijen
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Uitgangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsstroom: 2,1 A
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
  • Uitgangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsstroom: 3,9 A
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Uitgangsspanning: 5 V DC
  • Uitgangsstroom: 2 A
  • Beschrijving: Voeding, input AC 100 ... 240 V, output DC 5 V/2 A (nodig bij gebruik van de RS-232-TTL-kabel, voldoet niet aan de medische norm EN 60601/IEC 60601)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Uitgangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsstroom: 2,1 A
  • Beschrijving: Netvoeding DC 24 V / 2,1 A, instelberek 24 V ... 28 V, inputstroom type 0,77 A / 0,44 A, netfrequentie 50 Hz ... 60 Hz
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Uitgangsspanning: 5,2 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: Netvoeding met UK-stekker voor laadstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bij 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Uitgangsspanning: 5,2 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: Netvoeding met EU-stekker voor laadstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bij 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Uitgangsspanning: 5,2 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: Netvoeding met NA-stekker voor laadstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bij 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Uitgangsspanning: 5,2 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: Netvoeding met EU-stekker voor kabelgebonden handheldscanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bij 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Uitgangsspanning: 5,2 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: Netvoeding met NA-stekker voor kabelgebonden handheldscanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bij 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Uitgangsspanning: 5,2 V DC
  • Uitgangsstroom: 1 A
  • Beschrijving: Netvoeding met UK-stekker voor kabelgebonden handheldscanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bij 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: ≤ 230 V AC
  • Uitgangsspanning: 24 V DC
  • Uitgangsstroom: 20 A
  • Beschrijving: Power supply unit
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Beschrijving: Netkabel AC met USA-stekker
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Beschrijving: Netkabel AC met EU-stekker
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Inputspanning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Uitgangsspanning: 12 V DC
  • Uitgangsstroom: 4,16 A
  • Beschrijving: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Uitgangsspanning: 12 V DC
  • Uitgangsstroom: 4,16 A
  • Beschrijving: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Uitgangsspanning: 12 V DC
  • Uitgangsstroom: 4,16 A
  • Beschrijving: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with battery charger (Zebra CBL-DC-375A1-01)
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Beschrijving: PoE-injector tot 30 watt conform IEEE 802.3af, aansluittype: twee RJ45-bussen, seriële overdrachtssnelheid: 10/100/1.000 Mbit/s, nominale uitgangsspanning: 54 V DC, draagrailmontage
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Beschrijving: Voedingsset bestaande uit: voeding, kunststofbehuizing, aansluitblok, schroefverbindingen
Details
Nu vergelijken
Stuk
  • Beschrijving: Netvoeding PoE
Details
Nu vergelijken
Stuk

Resultaat 1 - 24 van 43