Modules en gateways
Slim verbinden
Resultaat: 78
- Accessoirefamilie: Veldbusmodules
- Beschrijving: EtherCAT-koppelaar voor WLL180T, KTL180 en AOD1. eigenschappen: EtherCAT, overdrachtssnelheden tot 100 MBaud, M12 EtherCAT-aansluiting, aansluiting voedingsspanning M8, 4-pins, volledige lees-/schrijffunctionaliteit van de proces- en onderhoudsgegevens van aangesloten sensoren. Zie voor aanvullende informatie en technische gegevens de gebruiksaanwijzing
- Accessoirefamilie: Veldbusmodules
- Beschrijving: Eigenschappen: Profibus DP-V1 Slave, overdrachtssnelheden van 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, D-Sub-aansluiting (RS485), 9-pins, Profibus, aansluiting M8, 4-pins, toegang tot alle parameters van de aangesloten sensoren mogelijk. Zie voor aanvullende informatie en technische gegevens de gebruiksaanwijzing
- Accessoirefamilie: Veldbusmodules
- Beschrijving: Profinet-koppelaar voor WLL180T en AOD1. Eigenschappen: Profinet IRT, overdrachtssnelheden van 10 MBaud - 100 MBaud, M12 aansluiting, aansluiting voedingsspanning M8, 4-pins, alleen uitgave van de digitale output Q1 van de aangesloten sensoren. Zie voor aanvullende informatie en technische gegevens de gebruiksaanwijzing
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Compacte aansluitmodule voor de bedrading van de voedingsspanning, I/O’s, seriële data interface en encoder. Bestemd voor gebruik met Bulkscan® LMS511. Voor de aansluiting op de sensor is de montagebeugel art.nr. 2059271 nodig.
- Accessoirefamilie: Veldbusmodules
- Beschrijving: EtherNet/IP IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, voedingsspanning via 7/8'' kabel 24 V / 8 A, veldbusverbinding met M12-kabel
Dit product is uit het programma genomen!
Details
- Accessoirefamilie: Analyse-eenheden
- Beschrijving: Analyse-eenheid OD Mini, OD5000 en OL1, slave, 3 x Q, 1 x analoog, kabel open einde, 2 m
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Indoor ethernet-switch, 8 poorten, toegestane bedrijfstemperatuur 0 °C ... +55 °C
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Externe, passieve controller met een knop en drie LED-indicaties, kabel met stekker M12, 4-pins, PLC: pin 2 en pin 4 verwisseld, kabelmateriaal: PUR, behuizingsmateriaal: kunststof, TPU, versterkt, voedingsspanning: DC 18 V DC ... 30 V DC, stroom Imax.: 510 mA, isolatieklasse: III (EN 61140), EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, omgevingstemperatuur bedrijf: –25 °C ... +55 °C, omgevingstemperatuur magazijn: –25 °C ... +70 °C
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Externe, passieve controller met een knop en drie LED-indicaties. Kabel met stekker M12, 4-pins, kabelmateriaal: PUR, behuizingsmateriaal: kunststof, TPU, versterkt, voedingsspanning: DC 18 V DC ... 30 V DC, stroom Imax.: 510 mA, isolatieklasse: III (EN 61140), EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, omgevingstemperatuur bedrijf: –25 °C ... +55 °C, omgevingstemperatuur magazijn: –25 °C ... +70 °C
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: I/O-uitbreidingsmodule, om het aantal digitale input in combinatie met I/O-extension-box uit te breiden. Aantal digitale inputs: 2, alleen te gebruiken met 6037654
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: IO-Link V1.1 poortklasse A , USB2.0 aansluiting, externe optionele voedingsspanning 24V / 1A
- Accessoirefamilie: Veldbusmodules
- Beschrijving: Externe CAN-uitbreidingsmodule voor max. 8 extra digitale outputs, IP 20
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Aansluitdoos voor power, I/O en RS-232/-422-gegevens (niet ethernet), met drie voorbedrade M12-kabels, 8-pins, bedoeld voor gebruik met LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Aansluitdoos voor power, I/O en RS-232/-422-gegevens (niet ethernet), met drie voorbedrade M12-kabels, 12-pins, bedoeld voor gebruik met LMS511 Pro
- Accessoirefamilie: Veldbusmodules
- Beschrijving: Profinet-koppelaar voor WLL180T, KTL180 en AOD1. Eigenschappen: PROFINET IRT, overdrachtssnelheden van 10 MBaud - 100 MBaud, M12 aansluiting PROFINET, aansluiting voedingsspanning M8, 4-pins, volledige lees-/schrijffunctionaliteit van proces- en servicegegevens van de aangesloten sensoren. Zie voor aanvullende informatie en technische gegevens de gebruiksaanwijzing
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Relais-aansluitdoos voor de bedrading van de voedingsspanning en I/O's, evenals vier potentiaalvrije outputs met dekselcontact.
- Accessoirefamilie: Interfacemodules
- Beschrijving: Biedt toegang tot de apparaatgegevens van IO-Link-sensoren, uitgaande van Third-Party-Tools, compatibel met FieldEcho®
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Motor-feedback-splitterbox: aansluitmogelijkheid voor een encoder-motor-feedback-systeem. Verbinding met motioncontrol-modules FX3-MOC: contactdoos, D-Sub HD, 15-pins. Aansluiting voor een extra motor-feedback-splitterbox: contactdoos, D-Sub, 9-pins.
- Accessoirefamilie: Veldbusmodules
- Beschrijving: Profibuskoppelaar voor WLL180T of OD Mini. Eigenschappen: Profibus DP-V0 Slave, overdrachtssnelheden van 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, D-Sub-aansluiting (RS485), 9-pins, Profibus, aansluiting M8, 4-pins, alleen uitgave van de digitale output van de aangesloten sensoren. Zie voor aanvullende informatie en technische gegevens de gebruiksaanwijzing
- Accessoirefamilie: Aansluitmodules
- Beschrijving: Aansluitbox voor power, I/O en RS-232/-422-gegevens (niet ethernet), met drie voorbedrade M12-kabels, 12-pins
- Accessoirefamilie: Cloning-modules
- Beschrijving: Extern parametergeheugen voor de integratie in CDB620/CDB650/CDM42x