Bevestigingstechniek
Flexibel monteren
Resultaat: 1.326
- Materiaal: Kunststof
- Leveringsomvang: Zonder bevestigingsmateriaal
- Te gebruiken voor: Klemmenblok voor ronde sensoren met 6,5 mm behuizingsdiameter zonder vaste aanslag
- Materiaal: Kunststof
- Leveringsomvang: Zonder bevestigingsmateriaal
- Te gebruiken voor: Klemmenblok voor ronde sensoren met 5 mm behuizingsdiameter zonder vaste aanslag
- Materiaal: Kunststof
- Leveringsomvang: Zonder bevestigingsmateriaal
- Te gebruiken voor: Klemmenblok voor ronde sensoren met 4 mm behuizingsdiameter zonder vaste aanslag
- Materiaal: Kunststof
- Leveringsomvang: Zonder bevestigingsmateriaal
- Te gebruiken voor: Klemmenblok voor ronde sensoren met 3 mm behuizingsdiameter zonder vaste aanslag
- Beschrijving: Bevestigingshouder voor profiel-/trekstangcilinder
- Materiaal: Gegoten zink
- Leveringsomvang: Incl. bevestigingsmateriaal
- Beschrijving: Flens met buis voor gecombineerde pT-sonde, met deksel, afdichting, binnendiameter 70 mm, nominale lengte 240 mm
- Materiaal: Bouwstaal 1.0037
- Beschrijving: Weerbestendige kap voor analyzer, dekt spoelluchteenheid niet af
- Beschrijving: QuickFix-houder voor 1 apparaat (bijvoorbeeld zender of ontvanger)
- Materiaal: Kunststof
- Verpakkingseenheid: 2 stuks
- Beschrijving: Flens met buis, binnendiameter 70,2 mm, lengte 240 mm, materiaal = 1.0037
- Materiaal: Bouwstaal 1.0037
- Beschrijving: Veiligheidsbehuizing voor universele klemhouder
- Materiaal: Staal, Gegoten zink
- Leveringsomvang: Universele klemhouder, bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor: W16
- Beschrijving: Bevestigingshoek voor LMS5xx (voor uitbreiding, als 2018303 reeds in gebruik is)
- Materiaal: Roestvast staal V2A (1.4301)
- Beschrijving: Aluminium-meetwiel met O-ring (NBR70) voor massieve as 6 mm, omtrek 200 mm
- Beschrijving: Aluminium-meetwiel met O-ring (NBR70) voor massieve as 10 mm, omtrek 200 mm
- Beschrijving: Spantang voor doorsteekbare holle as, asdiameter 12 mm, buitendiameter 14 mm
- Beschrijving: Spantang voor opsteekbare holle as, asdiameter 6 mm, buitendiameter 15 mm
- Beschrijving: Spantang voor opsteekbare holle as, asdiameter 8 mm, buitendiameter 15 mm
- Beschrijving: Spantang voor opsteekbare holle as, asdiameter 10 mm, buitendiameter 15 mm
- Beschrijving: Spantang voor opsteekbare holle as, asdiameter 12 mm, buitendiameter 15 mm
- Beschrijving: Spantang voor blinde holle as, asdiameter 1/2 (12,7 mm), buitendiameter 15 mm
- Beschrijving: Omega-houder (49 mm) bevestigingsplaat: voorzijde
- Materiaal: Aluminium
- Verpakkingseenheid: 2 stuks
- Beschrijving: Omega-houder (24 mm) bevestigingsplaat: voorzijde
- Materiaal: Aluminium
- Verpakkingseenheid: 2 stuks
- Beschrijving: Compensatieplaat voor vloerbevestiging voor apparaatpalen, hoogte 3 mm
- Materiaal: Staal