Accessoires
Connecteurs et câbles

YM8U24-015VG3MUSA
6051163
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, M8, 4 pôles, droit
      Mode de raccordement tête BConnecteur mâle, USB-A, 4 pôles, droit
      Matériau, connecteurTPU
      Câble1,5 m, 4 fils, PVC
      Matériau, gainePVC
      Couleur, gaineGris
      BlindageBlindé
      Tension de mesure
      ≤ 30 V
      Charge électrique4 A
      Type de signalUSB 2.0
      Indice de protectionIP67
      Température de service
      En position fixe–30 °C ... +90 °C
      Niveau d'encrassement3
    • Classifications
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604