Contact
Feedback

Accessoires
Connecteurs et câbles

YM2A18-020UA5XLEAX
2095868
Disponible sur le stock
Remarque : Les couleurs des fils des câbles de capteurs-actionneurs à 8 pôles ne sont pas normalisées. Par conséquent, veuillez respecter l’affectation des broches du capteur et du câble dans la fiche technique correspondante.
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresConnecteurs et câbles
      Famille d'accessoiresCâbles de connexion
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A
      Mode de raccordement tête BExtrémité de câble ouverte
      Verrouillage du connecteurRaccordement à visser
      Matériau, connecteurTPU
      Couleur, connecteurNoir
      Matériau, écrou moletéZinc moulé sous pression, nickelé
      Couple de serrage0,6 Nm
      Surplat13
      Câble2 m, 8 fils, PUR, sans halogène
      Matériau, gainePUR, sans halogène
      Couleur, gaineNoir
      Diamètre de câble5,8 mm
      Section du conducteur0,25 mm²
      BlindageNon blindé
      Rayon de courbure
      En mouvement> 10 x diamètre de câble
      En position fixe> 5 x diamètre de câble
      Mode chaîne porte-câble> 10 x diamètre de câble
      Cycle de pliage10.000.000
      Tension de mesure≤ 30 V DC
      Tension assignée0,8 kV
      Charge électrique2 A
      Vitesse de déplacement3 m/s
      Course10 m
      Accélération≤ 10 m/s²
      Type de signalCâble capteur / actionneur
      Contrainte de torsion180° / 1 m
      Cycles de torsion2.000.000
      Cycles par min.35
      Domaine d'utilisation

      Domaine de l’huile/des lubrifiants

      Mode chaîne porte-câble

      HomologationsUL
      Fichier UL n°E335179
      Indice de protectionIP65 / IP66K / IP67
      Température de service
      En mouvement–25 °C ... +80 °C
      En position fixe–40 °C ... +80 °C
      Mode chaîne porte-câble–25 °C ... +80 °C
      Tête–25 °C ... +85 °C
      Niveau d'encrassement3
      Résistance d’isolation100 MΩ
      Catégorie de surtensionIII
      Résistance transversale 30 mΩ
      Résistance thermique, câbleIgnifuge selon UL 1581, essai de flamme horizontale/CSA FT2 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2
    • Classifications
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Dessins techniques

    YM2A18-020UA5XLEAX
    Plan coté
Vers le haut