Accessoires
Modules et passerelles

WI180C-PN
6068088
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de bus de terrain
      Indice de protectionIP54
      Dimensions (l x H x L)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      DescriptionCoupleur Profinet pour WLL180T, KTL180 et AOD1. Caractéristiques : PROFINET IRT ; taux de transmission de 10 à 100 Mbauds ; raccordement M12 PROFINET ; raccordement alimentation électrique M8, 4 pôles ; fonctionnalité complète de lecture/écriture des données de processus et de service des capteurs connectés. Voir la notice d’instructions pour plus d’informations et les caractéristiques techniques
    • Classifications
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Dessins techniques

    WI180C-PN
    Plan coté
    WI180C-PN
    caractéristiques techniques
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-416
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-409