Accessoires
Modules et passerelles

WI180C-PBS01
6055231
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de bus de terrain
      Indice de protectionIP50
      Dimensions (l x H x L)39 mm x 38,2 mm x 102,55 mm
      DescriptionCoupleur Profibus pour WLL180T ou OD Mini. Caractéristiques : esclave Profibus DP-V0 ; taux de transmission de 9,6 Kbit/s à 12 Mbit/s ; raccordement D-Sub (RS485), 9 pôles, Profibus ; raccordement M8, 4 pôles ; accès possible uniquement à la sortie de commutation des capteurs connectés. Voir la notice d’instructions pour plus d’informations et les caractéristiques techniques
    • Classifications
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Dessins techniques

    WI180C-PBS01
    Plan coté
    WI180C-PBS01
    caractéristiques techniques