Formation de base SISTEMA & explication de la norme EN ISO 13849-1
En général
L’objectif de la division de systèmes de sécurité est de garantir la prévention des accidents liés aux machines ou dans des chariots de façon efficace. La bonne utilisation des interrupteurs de sécurité, des barrages immatériels et des scrutateurs laser assure la sécurité des individus et des machines dans des processus automatisés de production et de logistique.
Concrètement
Cette formation a comme objectif de vous aider à mettre en œuvre la nouvelle norme centrale portant sur la détermination des composants des commandes de sécurité (EN ISO 13849-1).
Cette norme ne se limite pas à déterminer les catégories (structure), mais exige également la mise en place de « Performance Levels ». Une nouvelle méthode et de nombreux nouveaux concepts.
Le logiciel SISTEMA est un programme destiné à simplifier la détermination des « Performance Levels » des différents composants des commandes de sécurité. En outre, SICK a compilé une bibliothèque contenant tous les composants de sécurité de SICK, prêts à être mis en œuvre dans SISTEMA.
Pendant cette formation nous vous apprenons comment utiliser ces deux outils à la manière la plus efficace.
Cette formation a deux objectifs:
- Nous vous informons sur l'objectif et l'application de la norme EN ISO 13849-1.
- Une formation de base SISTEMA qui va vous aider à metter en œuvre la nouvelle norme centrale EN ISO 13849-1.
Public visé :
- Responsables Sécurité
- Ingénieurs Projet
- Constructeurs de machines
- Collaborateurs d'Ingénieurs Projet
- Conseillers en prévention des risques
Pré-requis : connaissance de base de la sécurité des machines
Contenu :
- Information sur l'objectif et l'application de la norme EN ISO 138489-1
- Formation de base SISTEMA
- Elaboration d'un scénario de mise en œuvre de l'outil
Durée : 1/2 jour de 13h à 16h30
Nombre de participants : Max. 8 personnes
Dates :
sur demande
Coût :
190 euros hors TVA par participant
Syllabus compris
Lieu :
SICK nv/sa
Industriezone Doornveld 10
B-1731 ASSE (Zellik)
Sur site : nous consulter