La mise en application facile du standard Hermes
Standardisation en tant que précurseur d’une usine pilotée par les données
Un protocole de communication uniforme machine-à-machine et une connexion verticale standardisée de machines à des systèmes TI en amont accélèrent la transformation en une usine intelligente.
Le standard Hermes (IPC-HERMES-9852) permet des protocoles de communication machine-à-machine modernes, tandis que IPC-CFX (IPC-2591) offre une connexion machine verticale standardisée. Les deux standards sont du quasi sur mesure pour les lignes d’implantation des circuits imprimés et se normalisent à grande vitesse dans les usines.
De nouveaux standards signifient de nouveaux défis
Le passage du standard SMEMA connu au standard Hermes constitue un véritable défi pour tous.
Les fabricants d’installations s’appuient très souvent sur une gamme de machines s’étant développée au fil des années. La diversité de types de machines, leurs architectures de commande différentes et les versions logicielles correspondantes font du passage au standard Hermes une tâche de grande ampleur.
SICK permet aux fabricants d’installations de proposer leur gamme de machines avec le standard Hermes.

Les exploitants de lignes SMT peuvent introduire le standard Hermes lors de l’investissement dans des lignes SMT et en exploiter les avantages. Pour cependant générer entièrement la valeur ajoutée en résultant dans une usine et pour le passage du parc de machines existant au standard Hermes, il faut des solutions ingénieuses.
SICK assiste les exploitants de lignes SMT lors de l’introduction du standard Hermes
Gamme de solutions standard Hermes
Hermes SMEMA Connect
Préparation des machines à l’avenir numérique
- Intégration indépendante du fabricant de machines avec interface SMEMA dans les lignes SMT avec le standard Hermes
- Convient au post-équipement de machines existantes et intégrables dans des concepts de commande pour de nouvelles machines
- Du sur mesure pour votre machine, grâce à la configuration possible des caractéristiques et à l’adaptation spécifique par nos experts en fonction du client
Hermes ELS Connect
Passerelle entre les univers SMT modernes
- Intégration indépendante du fabricant de machines avec interface SEMI-SMT-ELS dans des lignes SMT avec le standard Hermes.
- Des algorithmes intelligents veillent à la cohérence des données
- Intégration flexible dans des systèmes de machines existant ou avec une solution matérielle autonome de SICK
Hermes Vertical Connect
Interaction avec les systèmes de production en amont
- Intégration verticale de données et interaction des machines au standard Hermes avec des systèmes de production en amont
- Standardisation avec IPC-CFX ou en fonction du client avec REST, MQTT ou OPC UA
- Disponible soit en tant que solution Stand-alone ou comme module complémentaire de nos Hermes Standard Solutions
Un conseil client intégral
Vous avez des questions ou souhaitez un conseil individuel ?
Hermes Standard Solutions
SensorApps relatives à l’application
![]()
Produits d’intégration et capteurs

Forfait sérénité
Du conseil à la mise en service jusqu’au service après-vente
SICK est membre de l’initiative The Hermes Standard.
En savoir plus sur The Hermes Standard