Safe Robotics

Des solutions de détection pour la robotique

La collaboration étroite et fiable entre l’homme et le robot, sur un pied d’égalité, est la condition préalable à une forte productivité, à une efficacité croissante et à une meilleure ergonomie. La sécurité joue ici un rôle essentiel. La gamme complète de solutions de sécurité de SICK permet à l’homme d’intervenir en toute sécurité et sans restriction sur le système robotisé et de réduire les temps d’arrêt de la production. Une perception adaptative de l’environnement assurée par des capteurs intelligents, robustes et fiables ainsi que des systèmes sûrs permet la concrétisation de cette intervention. Des solutions Safe Robotics sont ainsi personnalisées en fonction des besoins du client grâce à une large offre de services qui s’étend du premier conseil à la formation et au perfectionnement en passant par la mise en service et la maintenance.

Sécurité et productivité des systèmes robotisés – Vos avantages

• Vaste gamme de produits auprès d’un seul fournisseur doté d’une équipe d’experts en solutions de sécurité

• Systèmes et solutions de sécurité spécifiques aux robots

• Offre de services complète : du premier conseil à la formation et au perfectionnement en passant par la mise en service et la maintenance

• Nos experts ont une parfaite connaissance des normes et directives internationales en vigueur pour la sécurité des machines et collaborent activement à l’amélioration de ces normes au sein des comités mondiaux compétents en la matière.

• Assistance mondiale sur site par des experts en sécurité SICK

Applications Safe Robotics

Surveillance de séquence sûre

Une surveillance de séquence sûre permet de mettre en œuvre des solutions flexibles pour l’interaction homme-robot. La vitesse du robot est adaptée, la productivité de vos installations augmente.

Palettisation

Les solutions de sécurité de SICK garantissent une palettisation compacte et sûre. L’accès à la palette peut avoir lieu sans stopper le processus. La production se poursuit donc avec des performances accrues. 

Chargement et déchargement

Safe Robotics Area Protection permet d’accéder en toute sécurité et sans restriction à la zone dangereuse du robot. Le système assure une collaboration homme-robot sûre tout en réduisant les temps d’arrêt de la machine.

Des experts dans tous les secteurs et industries

Automobile et équipementiers

Safe robotics image

Plateforme robotisée sûre lors du contrôle final des systèmes de navigation

Électronique

Safe robotics image

Interconnexion de robots de manutention

Biens de consommation

Machines-outils

Save Robotics image

Sécurité des applications coopératives robotisées

Nos produits et solutions Safe Robotics

Barrages immatériels de sécurité
Parce que nous perfectionnons la sécurité
deTec
Codeurs incrémentaux
Sûr, simple, flexible : le codeur garant de la sécurité fonctionnelle
DFS60S Pro
Interrupteurs de sécurité
Interrupteur de sécurité magnétique compact pour la surveillance de porte sans contact
RE2
Petit interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations
STR1
Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage magnétique pour la protection des processus
MLP1
Scrutateurs laser de sécurité
Économique et fiable
S300 Mini Standard
Le scrutateur laser de sécurité le plus petit de SICK – extrêmement robuste et de haute précision
nanoScan3
Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
microScan3
Systèmes de commande de sécurité
Système de commande de sécurité programmable par logiciel
Flexi Soft
Système de commande de sécurité efficace et convivial
Flexi Classic
Systèmes de sécurité
Accès ouvert pour une productivité sûre
Safe Robotics Area Protection

Des solutions de sécurité complètes - Planification, développement et réalisation par un seul fournisseur

• Connaissez-vous les risques liés à la sécurité de votre application robotique ?

• Avez-vous réalisé une appréciation des risques et êtes-vous désormais dans l’obligation de définir et mettre en œuvre les mesures appropriées pour réduire les risques ? 

• Êtes-vous au fait des directives et normes pertinentes pour votre application robotique (p. ex. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2) ? 
• Avez-vous besoin d’aide dans le cadre de l’application des directives et normes relatives à votre application robotique ? 
• L’interaction entre l’homme et le robot au sein de votre application est-elle si étroite que les hautes exigences de sécurité et la validation d’une collaboration homme-robot doivent être retenues ? 
 
Services image
Services image

Nos experts certifiés en sécurité sont parfaitement au fait de toutes ces questions. Ils concrétisent rapidement et efficacement vos projets en fonction de vos besoins individuels, du concept à la réception. Vous obtenez auprès de SICK, fournisseur unique, des dispositifs de protection à la pointe de la technologie, les prestations de service correspondantes et une gestion de projet professionnelle.

En savoir plus sur nos services

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

Des solutions spécifiques pour les constructeurs de robots leaders

Trouvez vous la solution adaptée à votre robot

Sécurité fonctionnelle dans la collaboration entre l’homme et le robot

Pour en savoir plus