Des distances les pus infimes aux très grandes distances - les capteurs de distance et LiDAR de SICK, le leader du marché et technologique sur ces segments, détectent la réalité dans n’importe quelle dimension. SICK offre des solutions individuelles pour des applications avec des plages de mesure différentes à l’intérieur et à l’extérieur avec des portées diverses, basées sur les ultrasons, la lumière ou un radar. La technologie d’intégration est alors flexible : les clients et les conditions ambiantes déterminent si la technologie sera analogique ou sérielle, via bus de terrain, IO-Link ou Ethernet.
Des solutions pour la pratique
Électronique
Systèmes de transport sans conducteur
Stockage et manutention
Trafic
Ports
La portée en pleine action - un choix d’articles
Plus de couches pour plus de perspectives
Éviter les accidents et les collisions avec le système d'aide à la conduite
Le capteur LD-MRS UAV détecte le pingouin même dans sa queue-de-pie noire
Port of Tallinn – Gestion automatique du trafic portuaire
Protection de la caténaire du tunnel de base du Saint-Gothard