Surveiller les données logistiques, prendre les bonnes décisions plus rapidement

2 juil. 2019

Dans les centres de distribution à haut débit, les capteurs enregistrent et communiquent quotidiennement de grands volumes de données logistiques

.

Le vrai défi est cependant de saisir et d’interpréter toutes ces données

.

Le logiciel Package Analytics de SICK résume ces données en vue de faciliter la visualisation de toutes les données des capteurs SICK, afin que vous puissiez prendre des décisions rapides et bien fondées pour votre chaîne logistique.

Qu’il s’agisse de colis individuels sur une bande transporteuse ou d’une installation dans laquelle des millions de colis sont traités chaque jour 

:

le logiciel Package Analytics aide les centres de distribution à haut débit à prendre les bonnes décisions dans des délais serrés grâce à une surveillance complète et des performances en temps réel

.

Contrairement aux évaluations simples, basées sur un trieur, qui n’affichent que les taux de lecture, Package Analytics capture rapidement des données complètes sur les colis en fonction des caractéristiques pertinentes

.

Le logiciel améliore ainsi la traçabilité, la précision et l’efficacité de vos processus de tri.

Avec le logiciel Package Analytics, vous pouvez facilement récupérer et analyser les informations de performance du système et l’état de toutes les données enregistrées, que ce soit pour un seul colis sur la bande transporteuse ou pour l’aperçu des millions de colis transportés chaque jour

.

Cela permet aux opérateurs d’accéder directement aux variables les plus importantes pour le flux de matières, de sorte que ces variables puissent être mieux comprises et contrôlées

.

La solution de base de données dynamique simplifie les processus de surveillance, d’analyse et de création de rapports, tandis que les images ou vidéos des colis peuvent être pré-filtrées et facilement analysées selon des critères de sélection prédéfinis.

Évolutivité élevée et accès à distance

Le logiciel Package Analytics peut capturer et visualiser la qualité et le taux de lecture des codes à barres d’un seul système

.

De plus, la puissante plate-forme client/serveur peut être déployée sur plusieurs systèmes sur un même site ou même en réseau sur plusieurs sites

.

L’équipe SAV et d’assistance offre une disponibilité exceptionnelle de l’installation sans déplacement fastidieux : le Meeting Point Router (MPR) de SICK permet un accès à distance sécurisé et fiable aux systèmes et installations répertoriés dans le logiciel Package Analytics depuis les quatre coins du monde.

Principales caractéristiques et avantages

  • Aptitude à surveiller, analyser et optimiser tous les processus, des systèmes d’identification individuels aux organisations multisites
  • Disponibilité accrue grâce à des notifications rapides et à l’analyse des causes
  • Échange simple d’images et de données pour répondre facilement aux besoins des clients
  • Temps de réponse plus courts grâce à la notification automatique de « No Reads » ou d’autres incidents inhabituels
  • Contrôle de l’état des colis afin de réduire les réclamations et d’aider à l’analyse de la cause en cas d’erreurs de traitement
  • De meilleures performances du système grâce à une visualisation exceptionnelle du fonctionnement du système
Les données collectées par les capteurs intelligents sont riches en informations pour votre entreprise, mais elles ne peuvent être exploitées de manière optimale qu’avec une analyse de haute qualité
.
Package Analytics structure ces données précieuses afin que vous puissiez prendre des décisions qui augmentent la productivité et l’efficacité.
Bernd von Rosenberger
Bernd von Rosenberger

Bernd von Rosenberger

Vice-président senior Global Industry Center Logistics Automation

Depuis 2001, Bernd von Rosenberger se consacre aux solutions pour la logistique de SICK et c’est un expert reconnu pour le thème « Logistics gets smart » (La logistique devient intelligente). En tant que directeur du marketing et des ventes, il était responsable des solutions intralogistiques pour le marché américain chez SICK Inc. en 2014 et 2015 et dirige le Global Industry Center Logistics Automation chez SICK AG depuis 2015.

 

Vous avez des questions?

Adressez-vous à nos experts

Logistique intelligente
Logistique intelligente

plus d’efficacité pour l’ensemble de la chaîne logistique

Les solutions de capteurs intelligentes de SICK favorisent l’interconnexion dans la production et la logistique.