4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

Un investissement porteur d’avenir dans une solution adaptée

SICK propose une vaste gamme de systèmes d’identification et de vision conçus et fabriqués par le fournisseur de capteurs. Quelle que soit la solution que vous choisissiez aujourd’hui : avec le concept 4Dpro, vous resterez flexibles demain. Tous les capteurs 4Dpro sont compatibles et interchangeables. Uniformité du raccordement, de l’interface utilisateur et du concept d’accessoires : cette combinaison unique est dénommée 4Dpro.

Les avantages de l’utilisation des capteurs 4Dpro

  • Sécurité de l’investissement par la possibilité de basculer entre les technologies
  • Mise en service aisée même pour les applications à plusieurs technologies
  • Remplacement rapide et flexible grâce au raccordement uniforme et au clonage
  • Travail d’intégration réduit dans les automates programmables industriels (API) grâce aux modules de fonction gratuits de SICK
  • Stockage plus simple et réduction des coûts d’entreposage en raison de la sélection réduite de composants et d’accessoires

Raccordement uniforme

Tous les capteurs 4Dpro intègrent le même raccordement modulaire. Il garantit la flexibilité de la connexion de bus avec une sécurité de processus accrue. Vous en profitez doublement car la commande est simplifiée et le travail d’intégration plus rapide.

Interface utilisateur uniforme

Tous les capteurs 4Dpro utilisent le logiciel de configuration de SICK compatible avec plusieurs appareils. Ainsi, vous vous familiarisez plus rapidement avec les diverses technologies. Les données sont fournies à la commande dans le format souhaité et les entrées et sorties des capteurs 4Dpro sont analysées en un temps record grâce à l’Event-Monitor.

Concept d’accessoires uniforme

Tous les capteurs 4Dpro peuvent être utilisés avec le même ensemble d’accessoires. Ceci réduit la variété des composants, le travail de stockage et donc le coût de l’entreposage.

 

Les capteurs 4Dprosont identifiables au sigle 4Dpro

4Dpro
4Dpro
Caméras de lecture de codes
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra compacte - idéal aussi pour les codes miniature
Lector61x
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra compacte - adaptée aux codes de petite taille
Lector62x
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra pour les distances de lecture moyennes
Lector63x
Identification de codes 1D, 2D et DPM avec caméra - détecte des objets divers et à grande distance
Lector64x/Lector65x
Identification de codes 1D et 2D avec caméra pour champs de vision larges et grandes distances de lecture
Lector85x
Lecteur de codes-barres fixe
Identification de code 1D avec IO-Link facilement intégrable ou scrutateur Dual Port
CLV61x
Identification de codes 1D avec scrutateur robuste incluant un concept d’interfaces
CLV62x
Identification de code 1D avec scrutateur pour environnements difficiles et applications HACCP
CLV63x
Identification de codes 1D avec scrutateur incluant une focale dynamique
CLV64x
Identification de code 1D avec scrutateur à fonction d'autofocus pour les grandes distances de lecture
CLV65x
Identification de code 1D avec scrutateur à fonction d'autofocus et fonction de traçage pour une cadence élevée
CLV69x
Produits d'intégration
Mise en service aisée des capteurs 4Dpro
Connection Device Basic
Mise en service facile des capteurs – CDM pour plus de flexibilité
Connection Device Modular
Intégration simple des bus de terrain
Connection Device Fieldbus
RFID
Identification de transpondeur HF avec appareil de lecture/écriture RFID pour des vitesses de processus élevées
RFH6xx
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID compact pour les portées moyennes
RFU62x
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID pour les longues portées
RFU63x
Identification de transpondeur UHF avec appareil de lecture/écriture RFID incluant la détection de passages
RFU65x
Vision industrielle
Intelligence ultra-compacte, brillance dans chaque image
InspectorP61x
Capteur de vision tout-en-un avec réglage électrique de la focale et boîtier robuste
InspectorP62x
Capteur de vision tout-en-un avec optique flexible et boîtier robuste
InspectorP63x
Rapide et flexible - pour les applications d’inspection avec une grande vitesse
InspectorP64x
Rapide, flexible - pour des inspections à longue portée et à grande vitesse
InspectorP64x/InspectorP65x
La solution de positionnement précis pour le stockage en rayonnage simple et double profondeur
InspectorP Rack Fine Positioning

 

4Dpro
4Dpro
Lien vers les modules de fonction API :

Solutions d'identification

Vision industrielle